Part No. 783270 PHE4 30 60 S
GTIN 4013364309852, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 30 ... 60 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 2560 mm | 
| Immersione (lO ) | 910 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova. | |
Part No. 783275 PHE4 60 110 S
GTIN 4013364309845, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.83 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 60 ... 110 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 3010 mm | 
| Immersione (lO ) | 910 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova. | |
Part No. 783280 PHE4 60 132 S
GTIN 4013364317284, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.23 kg, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale (UN ) | 60 ... 132 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 3420 mm | 
| Immersione (lO ) | 910 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova. | |
Part No. 783460 PHE4 110 132 S 16.7 50
GTIN 4013364309869, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.23 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 110 ... 132 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 3420 mm | 
| Immersione (lO ) | 910 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova. | |
Part No. 783285 PHE4 110 220 S
GTIN 4013364316898, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.50 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 110 ... 220 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 4420 mm | 
| Immersione (lO ) | 910 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova. | |
Part No. 783290 PHE4 220 420 S
GTIN 4013364316904, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.48 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale (UN ) | 220 ... 420 kV | 
| Lunghezza totale (lG ) | 5750 mm | 
| Immersione (lO ) | 910 mm | 
| *) tutti i circuiti elettrici senza puntale di prova. | |
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049920/HDVORSCHAU/783270a0013_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049920/HDVORSCHAU/783270a0013_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049927/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049927/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049928/HDVORSCHAU/783270m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049928/HDVORSCHAU/783270m_D.jpg) 
                                    
                                         
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049970/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049970/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049971/HDVORSCHAU/783275m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049971/HDVORSCHAU/783275m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049975/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049975/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049976/HDVORSCHAU/783280m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049976/HDVORSCHAU/783280m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049980/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049980/HDVORSCHAU/783275.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049981/HDVORSCHAU/783280m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049981/HDVORSCHAU/783280m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049986/HDVORSCHAU/783290.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049986/HDVORSCHAU/783290.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049987/HDVORSCHAU/783285m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049987/HDVORSCHAU/783285m_D.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049993/HDVORSCHAU/783290.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049993/HDVORSCHAU/783290.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049994/HDVORSCHAU/783290m_D.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62049994/HDVORSCHAU/783290m_D.jpg)