Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M
GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 76149000, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 50 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 1,8 mm |
| Materiale | Al |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 9 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
| Indicazione: non si può mettere Al direttamente (senza distanza) sopra, dentro o sotto intonaco, malta o cemento e neanche per terra. | |
Part No. 801050 SEIL 10 STGALZN R100M
GTIN 4013364018921, Customs tariff No. (EU): 73121081, Gross weight: 330.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 42 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | [6x] 19 x 0,65 mm |
| Materiale | Fe/gal Zn |
| Diametro Ø esterno | 10 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M
GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 27 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | [7x] 19 x ca. 0,59 mm |
| Materiale | INOX (V4A) |
| Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
| Diametro Ø esterno | 8 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M
GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 42 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | [7x] 19 x ca. 0,68 mm |
| Materiale | INOX (V4A) |
| Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L |
| Diametro Ø esterno | 10 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,5 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832739 SEIL 9 50Q CU R50M
GTIN 4013364018907, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
| Sezione | 50 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 1,8 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 9 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M
GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 50 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 1,8 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 9 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 831740 SEIL 9 50Q CU R100M IT
GTIN 4013364267299, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 2.23 m/kg, PU: 44.00 kg
Technical data
| Sezione | 50 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 7 x 3 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 9 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832192 SEIL 10.5 70Q CU R50M
GTIN 4013364018914, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m
PredecessorTechnical data
| Sezione | 70 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,1 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 10,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 831192 SEIL 10.7 70Q CU R100M IT
GTIN 4013364267305, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 623.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 70 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,1 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 10,7 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,7 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M
GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
| Sezione | 95 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,5 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 12,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18,5 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 831095 SEIL 12.6 95Q CU R50M IT
GTIN 4013364267329, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.18 m/kg, PU: 85.00 kg
Technical data
| Sezione | 95 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,5 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 12,6 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18,5 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M
GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m
Technical data
| Sezione | 120 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,8 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 14,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 23,4 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 831120 SEIL 14 120Q CU R100M IT
GTIN 4013364267336, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.07 kg/m, PU: 107.00 kg
Technical data
| Sezione | 120 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,8 mm |
| Materiale | Cu |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 14,0 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 23,4 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832838 SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
GTIN 4013364335776, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 334.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 35 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 7 x 2,5 mm |
| Materiale | Cu /gal Sn |
| Diametro Ø esterno | 7,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 5 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
| Sezione | 50 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 1,8 mm |
| Materiale | Cu /gal Sn |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 9 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 7,2 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832202 SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
GTIN 4013364081048, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m
PredecessorTechnical data
| Sezione | 70 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,1 mm |
| Materiale | Cu /gal Sn |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 10,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 10,1 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
| Sezione | 95 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,5 mm |
| Materiale | Cu /gal Sn |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 12,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 13,7 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |
Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m
Technical data
| Sezione | 120 mm2 |
| Costruzione conduttore cordato n. fili per Ø | 19 x 2,8 mm |
| Materiale | Cu /gal Sn |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
| Diametro Ø esterno | 14,5 mm |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 17,4 kA |
| Tolleranza di lunghezza | +/- 5% |