Part No. 952030 DGP C S
GTIN 4013364108530, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 121.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
| Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952035 DGP C S FM
GTIN 4013364108547, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 125.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Class II |
| Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Livello di protezione (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Omologazioni | KEMA, VDE, UL |
| Contatto FM / forma contatto | scambio pulito |