Part No. 924335 NSM PRO TW
GTIN 4013364071773, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
| Tensione massima continuativa AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
| Corrente totale impulsiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
| Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
| Protezione di corrente max lato rete | B 16 A |
| Indicazione di difetto | spia rossa |
| Indicazione di funzionamento | spia verde |
| Esecuzione DELTA | bianco "titan" |