Part No. 900471 VC 280 2
GTIN 4013364067547, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Class III |
| Tensione massima continuativa AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
| Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
| Livello di protezione [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
| Protezione max di sovraccorente in rete | B 16 A |
| Indicazione di difetto | contatto di telesegnalamento (contatto in apertura) |