Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XT Ex (i) moduli di protezione

Limitatore di sovratensione per circuiti di misura a sicurezza intrinseca e sistemi bus
  • Elevatissima capacità di scarica per interfacce a 2, 3 o 4 fili
  • Basso livello di protezione, adatto acnhe per la protezione di utenze finali
  • Diverse omologazioni: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
Scaricatore modulare con modulo di protezione ed elemento base
  • Sostituzione del modulo semplice e senza sforzo
  • Tutti i componenti di protezione sono integrati nel modulo di protezione
  • Disponibili scaricatori con RFID-LifeCheck integrato per la verifica anticipata dello scaricatore
Design funzionale e piacevole dell'apparecchio
  • Montaggio su guide profilate con messa a terra integrata
  • Ingombro minimo, 2 coppie di fili su 12 mm di larghezza d'ingombro
  • Provato contro le vibrazioni e shock meccanico per un sicuro funzionamento

Details

Costruzione a due componenti con elemento base universale e modulo di protezione specifico per l'applicazione.
lorem ipsum
Blocco del modulo protetto da vibrazioni e inversione di polarità.
lorem ipsum
Limitatore di sovratensione pronto per il cablaggio ITAK EXI BXT 24.
lorem ipsum
Tutti i componenti di protezione integrati nel modulo a innesto e verifica del LifeCheck.
lorem ipsum

BXT ML4 BD EX 24

Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche in base alle quali si devono sostituire i moduli limitatori. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24

GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR BXT ML4 BD EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni Tipo 2 / P1, per la protezione di 2 coppie di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX
Con LifeCheck
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Innestabile in elemento base BXT BAS EX
Tensione max. in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 20 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXT ML4 BD EX 24
Art.: 920381
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (Uc ) 33 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 7,7 MHz
Omologazioni *) CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it

Product 920381 was added to Notepad.

Product 920381 was added to the cart.


BXT ML2 BD S EX 24

Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, con possibilità di schernatura diretta o indiretta. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche secondo le quali si devono sostituire i moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24

GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni Tipo 2 / P1, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, con possibilità di schernatura diretta o indiretta
Con LifeCheck
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Innestabile in elemento base BXT BAS EX
Tensione max. in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXT ML2 BD S EX 24
Art.: 920280
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (Uc ) 33 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 6 MHz
Omologazioni *) ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it

Product 920280 was added to Notepad.

Product 920280 was added to the cart.


BXT ML4 BC EX 24

Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 4 fili singoli con separazione galvanica e con potenziale di riferimento comune di circuiti di misura a sicurezza intrinseca, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche che richiedono la sostituzione dei moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24

GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR BXT ML4 BC EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni Tipo 2 / P1, per la protezione di 4 fili singoli con separazione galvanica e con potenziale di riferimento comune di circuiti di misura a sicurezza intrinseca, soddisfa i requisiti secondo FISCO, ATEX
Con LifeCheck
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Innestabile in elemento base BXT BAS EX
Tensione max. in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 20 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXT ML4 BC EX 24
Art.: 920384
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (Uc ) 33 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 20 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 6,4 MHz
Omologazioni *) CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it

Product 920384 was added to Notepad.

Product 920384 was added to the cart.


BXT ML2 BD HF EX 6

Modulo di protezione da sovratensioni con RFID-LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus RS485. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra.
LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche che richiedono la sostituzione dei moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6

GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HF EX 6
Modulo di protezione da sovratensioni Tipo 2 / P1, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus RS485
Con LifeCheck
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Innestabile in elemento base BXT BAS EX
Tensione max. in ingresso secondo EN 60079-11: 4,2 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11: 4,8 A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXT ML2 BD HF EX 6
Art.: 920538
o similare.

 

Technical data

Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (Uc ) 6 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) 4,8 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 100 MHz
Omologazioni *) ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA
*) Dettagli vedi: www.dehn.it

Product 920538 was added to Notepad.

Product 920538 was added to the cart.


BXT M2 BD S EX 24

Modulo limitatore di sovratensione a esecuzione stretta per la protezione di una coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e sistemi bus, con possibilità di schermatura diretta o indiretta. Tenuta di isolamento > 500 V filo-terra.

1 Product

Part No. 920383 BXT M2 BD S EX 24

GTIN 4013364126725, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 50.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Modulo di protezione da sovratensioni BLITZDUCTOR BXT M2 BD S EX 24
Modulo di protezione da sovratensioni Tipo 2 / P1, per la protezione di una coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e sistemi bus, con possibilità di schermatura diretta o indiretta
Con LifeCheck
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4)
Norme di riferimento per le prove IEC 61643-21
Innestabile in elemento base BXT BAS EX
Tensione max. in ingresso secondo EN 60079-11: 30 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11: 0,5 A
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva: 10 kA

Fabbricato: DEHN
Tipo: BXT M2 BD S EX 24
Art.: 920383
o similare.

Certificates

 

Technical data

Classe SPD T
Tensione massima continuativa DC (Uc ) 36 V
Corrente max. in ingresso secondo EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 4 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (In ) 10 kA
Frequenza limite filo-filo (fG ) 7,7 MHz
Omologazioni *) ATEX, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Dettagli vedasi: www.dehn.it

Product 920383 was added to Notepad.

Product 920383 was added to the cart.


back to top