Part No. 910200 DPAN L
GTIN 4013364144019, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Alimentazione elettrica | 2 x 1,5 V batterie al litio, tipo AA |
| Indicazione di funzionamento / guasto | LED verde (lampeggiante) / LED rossa (lampeggiante) |
| Frequenza di lampeggiamento | acceso 0,1 s / spento 1,3 s |
| Grado di protezione (fronte / retro) | IP 40 / IP 20 |
| Misure di montaggio | 92 x 45 mm |
| Dimensioni | 96 x 48 x 75 mm |