Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pz.
PredecessorTechnical data
| Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Colore | trasparente | 
| Materiale | policarbonato | 
| Spessore parete | ca. 2 mm | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 158 kJ | 
| Grado trasmissione luce VLT | ≥ 75 % | 
| Norma | GS-ET-29, EN 166, EN 170 | 
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Colore | blu | 
| Materiale | policarbonato | 
| Spessore parete | circa 2 mm | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 318 kJ | 
| Grado trasmissione luce VLT | ≥ 74,4 % | 
| Norma | GS-ET-29, EN 166, EN 170 | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/64073812/HDVORSCHAU/ArcFit_out_0041_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/64073812/HDVORSCHAU/ArcFit_out_0041_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/64073818/HDVORSCHAU/785721.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/64073818/HDVORSCHAU/785721.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                 
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/64073846/HDVORSCHAU/785722.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/64073846/HDVORSCHAU/785722.jpg)