DEHNguard 5 kA

  • Elevata sicurezza dell’apparecchio tramite il dispositivo di controllo “Thermo-Dynamic-Control”
  • Installazione semplice, anche se eseguita successivamente, data la costruzione stretta (larghezza 18 / 36 mm)
  • Capacità di scarica ottimizzata di 5 kA (In) / 15 kA (Imax) (8/20 µs) per ciascun polo
  • Coordinamento energetico nella famiglia di prodotti Red/Line
  • Indicazione di funzionamento / guasto con marcatura colorata verde / rossa nella finestrella
  • Resistente alle vibrazioni e shock meccanico secondo EN 60068-2

DEHNguard TT 2P 5 275

1 Product

Part No. 900450 DG TT 2P 5 275

GTIN 4013364157989, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 91.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information


Omologazioni: KEMA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG TT 2P 5 275
Art.: 900450
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) Tipo 2
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [L-N] (Imax ) 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Protezione da sovracorrente max in rete MCB C 63 A
Omologazioni KEMA

Product 900450 was added to Notepad.

Product 900450 was added to the cart.


DEHNguard TT 5 275

1 Product

Part No. 900455 DG TT 5 275

GTIN 4013364157996, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information


Omologazioni: KEMA

Fabbricato: DEHN
Tipo: DG TT 5 275
Art.: 900455
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) Tipo 2
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [L-N] (Imax ) 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Protezione da sovracorrente max in rete MCB C 63 A
Omologazioni KEMA

Product 900455 was added to Notepad.

Product 900455 was added to the cart.


DEHNguard TT 2P 5 275 NL

Limitatori compatti di sovratensione per sistemi monofase di rete TT e TN (circuito 1+1)

1 Product

Part No. 900458 DG TT 2P 5 275 NL

GTIN 4013364320574, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 90.68 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information



Fabbricato: DEHN
Tipo: DG TT 2P 5 275 NL
Art.: 900458
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) Tipo 2
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [L-N] (Imax ) 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Protezione da sovracorrente max in rete MCB C 63 A

Product 900458 was added to Notepad.

Product 900458 was added to the cart.


DEHNguard TT 5 275 NL

Limitatori compatti di sovratensione per sistemi di rete TT e TN-S (circuito 3+1)

1 Product

Part No. 900459 DG TT 5 275 NL

GTIN 4013364320581, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 163.06 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information



Fabbricato: DEHN
Tipo: DG TT 5 275 NL
Art.: 900459
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) Tipo 2
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [L-N] (Imax ) 15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Protezione da sovracorrente max in rete MCB C 63 A

Product 900459 was added to Notepad.

Product 900459 was added to the cart.


back to top