Part No. 787484 KL-B-8-36-S
GTIN 4013364479814, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787485 KL-B-9-36-S
GTIN 4013364479920, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787486 KL-B-10-36-S
GTIN 4013364479937, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787487 KL-B-11-36-S
GTIN 4013364479944, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 00 | 
| Max. tensione d'esercizio | 500 V AC (750 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 1,8 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
Part No. 787494 KC-BI-8-36-S
GTIN 4013364479999, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 | 
Part No. 787495 KC-BI-9-36-S
GTIN 4013364480001, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 | 
Part No. 787496 KC-BI-10-36-S
GTIN 4013364480018, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 | 
Part No. 787497 KC-BI-11-36-S
GTIN 4013364480025, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | nero | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Materiale | Gomma naturale | 
| Arc Rating secondo la norma ASTM F2675 | 25 cal / cm2 | 
Part No. 785381 CG-10/S2 A R 8
GTIN 4013364461499, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Materiale | Lattice naturale | 
Part No. 785382 CG-10/S2 B R 9
GTIN 4013364461512, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Materiale | Lattice naturale | 
Part No. 785383 CG-10/S2 C R 10
GTIN 4013364461529, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Materiale | Lattice naturale | 
Part No. 785384 CG-10/S2 D R 11
GTIN 4013364461543, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Classe | 0 | 
| Max. tensione d'esercizio | 1000 V AC (1500 V DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Colore | rosso | 
| Spessore della calotta | 1,0 mm | 
| Lunghezza totale | 360 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Materiale | Lattice naturale | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998283/HDVORSCHAU/787480a0001_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998283/HDVORSCHAU/787480a0001_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998287/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998287/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998296/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998296/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998299/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998299/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998301/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998301/HDVORSCHAU/787484.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998305/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998305/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                 
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998308/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998308/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998311/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998311/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998313/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998313/HDVORSCHAU/787492.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998317/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998317/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998319/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998319/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998321/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998321/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998323/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998323/HDVORSCHAU/787496.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998328/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998328/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                 
                 
        	:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998330/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998330/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998332/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998332/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998334/HDVORSCHAU/785381.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/59998334/HDVORSCHAU/785381.jpg)