Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nastro jutato anticorrosione

Per l'isolamento e il rivestimento protettivo contro la corrosione di collegamenti interrati, come ad es. collegamenti a morsetto e a vite nel campo della messa a terra e della protezione dai fulmini, ma anche per il rivestimento successivo di cordoni di saldatura e pezzi sagomati nonché per manicotti, flange, armature, ecc. L'inserto portante rivestito di petrolato su entrambe le estremità impedisce efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.
  • Applicabile in modo semplice e rapido
  • Grande forza adesiva
  • Rimane permanentemente plastico
  • Eccellente isolamento elettrico
  • Non contiene sostanze dannose per le persone o per l'ambiente

Nastri jutati anticorrosione con perforazione

  • Sviluppato appositamente per applicazioni nella messa a terra e nella protezione dai fulmini
  • Supporto facilmente separabile con perforazione aggiuntiva ogni 20 cm
  • Colore rosso per una documentazione fotografica più nitida

2 Products

Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M

GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 pz.


Images

Additional information

Nastro jutato anticorrosione con perforazione (larghezza 50 mm)
Nastro anticorrosione per la protezione
di collegamenti interrati
come collegamenti a morsetto e a vite.
Questo robusto nastro protettivo
in materiale plastico e rivestito
di petrolato su entrambi i lati impedisce
efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.
Materiale: Petrolato
Colore: rosso
Lunghezza: 10 m
Larghezza nastro: 50 mm
Spessore del conduttore piatto: >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo: 30 °C
Distanza perforazione: ca. 200 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSB PERF RED 50 L10M
Art.: 557125
o similare.

 

Technical data

Materiale Petrolato
Colore rosso
Lunghezza 10 m
Larghezza nastro 50 mm
Spessore del conduttore piatto >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo 30 °C
Distanza perforazione ca. 200 mm

Product 557125 was added to Notepad.

Product 557125 was added to the cart.

Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M

GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 pz.


Images

Additional information

Nastro jutato anticorrosione con perforazione (larghezza 100 mm)
Nastro anticorrosione per la protezione
di collegamenti interrati
come collegamenti a morsetto e a vite.
Questo robusto nastro protettivo
in materiale plastico e rivestito
di petrolato su entrambi i lati impedisce
efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.
Materiale: Petrolato
Colore: rosso
Lunghezza: 10 m
Larghezza nastro: 100 mm
Spessore del conduttore piatto: >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo: 30 °C
Distanza perforazione: ca. 200 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSB PERF RED 100 L10M
Art.: 557130
o similare.

 

Technical data

Materiale Petrolato
Colore rosso
Lunghezza 10 m
Larghezza nastro 100 mm
Spessore del conduttore piatto >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo 30 °C
Distanza perforazione ca. 200 mm

Product 557130 was added to Notepad.

Product 557130 was added to the cart.


Nastri jutati anticorrosione senza perforazione

  • Supporto facilmente separabile senza perforazione
  • Colore standard marrone/beige

2 Products

Part No. 556125 KSB 50 L10M

GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 pz.


Images

Additional information

Nastro jutato anticorrosione (larghezza 50 mm)
Nastro anticorrosione per la protezione
di collegamenti interrati
come collegamenti a morsetto e a vite.
Questo robusto nastro protettivo
in materiale plastico e rivestito
di petrolato su entrambi i lati impedisce
efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.
Materiale: Petrolato
Colore: marrone/beige
Lunghezza: 10 m
Larghezza nastro: 50 mm
Spessore del conduttore piatto: >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo: 30 °C

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSB 50 L10M
Art.: 556125
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Petrolato
Colore marrone/beige
Lunghezza 10 m
Larghezza nastro 50 mm
Spessore del conduttore piatto >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo 30 °C

Product 556125 was added to Notepad.

Product 556125 was added to the cart.

Part No. 556130 KSB 100 L10M

GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 pz.


Images

Additional information

Nastro jutato anticorrosione (larghezza 100 mm)
Nastro anticorrosione per la protezione
di collegamenti interrati
come collegamenti a morsetto e a vite.
Questo robusto nastro protettivo
in materiale plastico e rivestito
di petrolato su entrambi i lati impedisce
efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.
Materiale: Petrolato
Colore: marrone/beige
Lunghezza: 10 m
Larghezza nastro: 100 mm
Spessore del conduttore piatto: >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo: 30 °C

Fabbricato: DEHN
Tipo: KSB 100 L10M
Art.: 556130
o similare.

Certificates

 

Technical data

Materiale Petrolato
Colore marrone/beige
Lunghezza 10 m
Larghezza nastro 100 mm
Spessore del conduttore piatto >= 1,1 mm
Max. temperatura di impiego continuo 30 °C

Product 556130 was added to Notepad.

Product 556130 was added to the cart.


back to top