Part No. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 16.50 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Ambito di misurazione | 0,01 µΩ … 500 mΩ |
| Risoluzione min. | 1 Accuratezza di misura raggiungibile |
| nΩ | 100 Tipo di misurazione |
| nΩ | Misura a quattro cavi |
| Corrente di misura | ca. 30 A … 70 A |
| Interfaccia | Connessione USB 2.0 |
| Dimensioni della valigetta (lu x la x p) | 190 x 500 x 450 mm |
| Peso (con accessori nella valigetta) | ca. 9 kg |
| Gamma di temperatura | –10 °C ... +40 °C |