Part No. 784755 FEK 4 15 TS FSQL
GTIN 4013364054202, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.71 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Campo di serraggio Ø | 4 ... 15 mm |
| Antirotazione | PK2 (Ø 10,5 mm) |
| Per materiale conduttore | Cu |
| Per sezione corda | 50 mm2 |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.54 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 157 536 |
Part No. 784756 FEK4 15 TS FSQL AB29
GTIN 4013364230118, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Campo di serraggio Ø | 4 ... 15 mm |
| Antirotazione | PK2 (Ø 10,5 mm) |
| Per materiale conduttore | Al |
| Per sezione corda | 70 mm2 |
| Corrente max di corto circuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | Ebgw 01.85 |
Part No. 784352 LK 4 40 TS SQL
GTIN 4013364006072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 971.00 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Campo di serraggio Ø | 4 ... 40 mm |
| Antirotazione | PK2 (Ø 10,5 mm) |
| Disegno DB (ferrovie tedesche) n. | 3 Ebgw 01.65 |
| Materiale DB (Ferrovie Tedesche) n. | 157 539 |