Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 1,5 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 1,5 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 1,5 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 7,2 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 1,5 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / giallo | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / giallo | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / giallo | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 17 kV AC (25,5 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 16 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,3 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / giallo | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,9 mm | 
| Grandezza | 8 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / verde | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,9 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / verde | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,9 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / verde | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 26,6 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 2,9 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / verde | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 36 kV AC (54 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 39 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 3,5 mm | 
| Grandezza | 9 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / arancione | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 36 kV AC (54 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 39 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 3,5 mm | 
| Grandezza | 10 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / arancione | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Categoria | RC | 
| Max. tensione d'esercizio | 36 kV AC (54 kV DC) | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Valore ATPV | 39 cal / cm2 | 
| Lunghezza totale | 410 mm | 
| Spessore della calotta | 3,5 mm | 
| Grandezza | 11 | 
| Colore dell'imballaggio | bianco / arancione | 
| Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360215/HDVORSCHAU/787100a0001.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360215/HDVORSCHAU/787100a0001.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360219/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360219/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360221/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360221/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360223/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360223/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360225/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360225/HDVORSCHAU/787102.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360228/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360228/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360230/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360230/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360232/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360232/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360234/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360234/HDVORSCHAU/787106.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360237/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360237/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360239/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360239/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360241/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360241/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360243/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360243/HDVORSCHAU/787110.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360246/HDVORSCHAU/787113.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360246/HDVORSCHAU/787113.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360248/HDVORSCHAU/787113.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360248/HDVORSCHAU/787113.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360250/HDVORSCHAU/787113.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/61360250/HDVORSCHAU/787113.jpg)