Part No. 785870 APS ARC E1 SK7
GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Tensione nominale fino a (UN ) | 1000 V | 
| Colore | trasparente | 
| Materiale | policarbonato | 
| Spessore parete | ca. 2 mm | 
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 | 
| Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 168 kJ | 
| Norma | GS-ET 29, EN 166 | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62059997/HDVORSCHAU/785870a0001.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62059997/HDVORSCHAU/785870a0001.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060002/HDVORSCHAU/785870.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62060002/HDVORSCHAU/785870.jpg)