Indumento di protezione ArcFit HLP 63
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354783/HDVORSCHAU/787370a0001_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354783/HDVORSCHAU/787370a0001_16-9.jpg) 
                            
                        - Protezione completa con classe di protezione dagli archi elettrici APC 2 - PPE 4 secondo NFPA 70E
- Ancora più sicurezza nei lavori più impegnativi - APC 2 anche con in caso di archi elettrici con un’energia maggiore di 630 kJ (Warc o WLBP)
- Ecologico - lavabile fino a 60 °C
- Certificato secondo il Regolamento (UE) sui DPI 2016/425
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354784/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354784/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                Part No. 787370 APJ 63C S
GTIN 4013364512467, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 48 (S) | 
Part No. 787371 APJ 63C M
GTIN 4013364512337, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.74 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 50/52 (M) | 
Part No. 787372 APJ 63C L
GTIN 4013364512344, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.81 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 52/54 (L) | 
Part No. 787373 APJ 63C XL
GTIN 4013364512351, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.88 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 56/58 (XL) | 
Part No. 787374 APJ 63C 2XL
GTIN 4013364512368, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 58/60 (2XL) | 
Part No. 787375 APJ 63C 3XL
GTIN 4013364512375, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.11 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 62/64 (3XL) | 
Part No. 787376 APJ 63C 4XL
GTIN 4013364512382, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.18 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 64/66 (4XL) | 
Part No. 787380 APD 63C S
GTIN 4013364512399, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 48 (S) | 
Part No. 787381 APD 63C M
GTIN 4013364512405, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 50/52 (M) | 
Part No. 787382 APD 63C L
GTIN 4013364512412, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 52/54 (L) | 
Part No. 787383 APD 63C XL
GTIN 4013364512429, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 56/58 (XL) | 
Part No. 787384 APD 63C 2XL
GTIN 4013364512436, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 58/60 (2XL) | 
Part No. 787385 APD 63C 3XL
GTIN 4013364512443, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.48 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 62/64 (3XL) | 
Part No. 787386 APD 63C 4XL
GTIN 4013364512450, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 | 
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ | 
| Esposizione prolungata all’energia dell’arco (Warc o WLBP) (sulla base del Box test) | 630 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² | 
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 | 
| Grammatura del tessuto esterno | 225 g / m² | 
| Grammatura rivestimento / tessuto non tessuto | 430 g / m² | 
| Colore | navy blue | 
| Cerniera | rosso | 
| Taglia (internazionale) | 64/66 (4XL) | 
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354789/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354789/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354790/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354790/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                         
                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354792/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354792/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354793/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354793/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354795/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354795/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354796/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354796/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354798/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354798/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354799/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354799/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354801/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354801/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354802/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354802/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354804/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354804/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354805/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354805/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354807/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354807/HDVORSCHAU/787370.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354808/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354808/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354811/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354811/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354812/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354812/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354814/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354814/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354815/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354815/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354817/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354817/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354818/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354818/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354820/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354820/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354821/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354821/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354823/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354823/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354824/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354824/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354826/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354826/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354827/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354827/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                    
                                        :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354829/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354829/HDVORSCHAU/787380.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354830/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63354830/HDVORSCHAU/ArcFit_HLP_63_DE_EN.jpg)