Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tappetini isolanti con resistenza dielettrica di 50 kV

  • Per la posa in opera nei quadri elettrici e nelle sale di prova
  • Non omologato come isolamento locale per lavori sotto tensione!
  • Rotolo o taglio a misura

Tappetini isolanti con resistenza dielettrica di 50 kV, rotolo

1 Product

Part No. 785459 IMG SAN 1M 10M

GTIN 4013364115057, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 56.00 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

 

Technical data

Tensione nominale fino a (UN ) 50 kV
Materiale Polimero NR/SBR
Resistenza alle temperature -55 °C ... +70 °C
Lunghezza 10 m
Larghezza 1000 mm
Spessore 4,5 mm
Colore grigio
Norma VDE 0303-21

Product 785459 was added to Notepad.

Product 785459 was added to the cart.


Tappetini isolanti con resistenza dielettrica di 50 kV, tagliati su misura

1 Product

Part No. 785458 IMG SAN 1M ..M

GTIN 4013364115064, Customs tariff No. (EU): 40082110, Gross weight: 6.00 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Tensione nominale fino a (UN ) 50 kV
Materiale Polimero NR/SBR
Resistenza alle temperature -55 °C ... +70 °C
Lunghezza qualsiasi fino a 10 m *)
Larghezza 1000 mm
Spessore 4,5 mm
Colore grigio
Norma VDE 0303-21
Ordine minimo 1000 mm
*) Indicare la lunghezza al momento dell’ordine!
Avvertenza: Disponibile solo in tagli da 500 mm.

Product 785458 was added to Notepad.

Product 785458 was added to the cart.


back to top