Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategoria | AZC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Kolor | czerwony | 
| Grubość ścianki | 0,5 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 8 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategoria | AZC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Kolor | czerwony | 
| Grubość ścianki | 0,5 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 9 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategoria | AZC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Kolor | czerwony | 
| Grubość ścianki | 0,5 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 10 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategoria | AZC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Kolor | czerwony | 
| Grubość ścianki | 0,5 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 11 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategoria | RC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Arc Rating zgodnie z ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Kolor | czarny | 
| Grubość ścianki | 1,8 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 8 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategoria | RC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Arc Rating zgodnie z ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Kolor | czarny | 
| Grubość ścianki | 1,8 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 9 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
| Kategoria | RC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Arc Rating zgodnie z ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Kolor | czarny | 
| Grubość ścianki | 1,8 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 10 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk | 
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Kategoria | RC | 
| Klasa | 00 | 
| Maks. napięcie robocze | 500 V AC (750 V DC) | 
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 | 
| Arc Rating zgodnie z ASTM F2675 | 14 cal / cm2 | 
| Kolor | czarny | 
| Grubość ścianki | 1,8 mm | 
| Długość całkowita | 360 mm | 
| Rozmiar | 11 | 
| Materiał | Naturalny kauczuk |