Part No. 952920 DG SE CI 440 FM
GTIN 4013364322622, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 178.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
| Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2 kV |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | zbędny |
| Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 952923 DG SE CI WE 440 FM
GTIN 4013364322639, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
| Znamionowe napięcie warystora AC (Umov ) | 750 V |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
| Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 3 kV |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | zbędny |
| Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |