Iglice odgromowe Ø40

Do mocowania np. do ścian lub innych konstrukcji

Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Komponenty:
– iglica odgromowa 2000 mm lub iglica odgromowa rurowa 2500 mm
– rura Ø40 x 5 mm z uchwytem Ø22 / 16 mm
– przyłącze uziemienia ze stali nierdzewnej z łącznikiem KS wykonanym ze stali nierdzewnej do drutów okrągłych 6-10 mm [obciążalność prądem piorunowym 100 kA (10/350 µs)].

Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354.

Maksymalna długość swobodna to odległość od końcówki iglicy odgromowej do górnego uchwytu (punktu mocowania).
Dla zachowania stabilności, środkowy uchwyt (3 mocowania) powinien być zamontowany bezpośrednio pod górnym uchwytem. Odległość nie może być większa niż 15 cm. Dolny uchwyt (punkt mocowania) musi być zamontowany w odległości ≤ 15 cm od końca iglicy odgromowej.

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Aluminium

10 Products

Part No. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL

GTIN 4013364151192, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.17 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 4000 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 3,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dla maksymalnego obciążenia wiatrem 185 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 4000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 3500 mm
Długość zaciskowa: 500 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 KSV AL
Nr kat.: 105170
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 3500 mm
Długość zaciskowa (l3) 500 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 3500 mm) 185 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105170 was added to Notepad.

Product 105170 was added to the cart.

Part No. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL

GTIN 4013364151208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 4500 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,0 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dla maksymalnego obciążenia wiatrem 186 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 4500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4000 mm
Długość zaciskowa: 500 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
Nr kat.: 105175
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4000 mm
Długość zaciskowa (l3) 500 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4000 mm) 186 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105175 was added to Notepad.

Product 105175 was added to the cart.

Part No. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL

GTIN 4013364151215, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 5000 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,0 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dla maksymalnego obciążenia wiatrem 185 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 5000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4000 mm
Długość zaciskowa: 1000 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 KSV AL
Nr kat.: 105171
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 5000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4000 mm
Długość zaciskowa (l3) 1000 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4000 mm) 185 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105171 was added to Notepad.

Product 105171 was added to the cart.

Part No. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

GTIN 4013364151222, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.00 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 5500 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 186 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 5500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4500 mm
Długość zaciskowa: 1000 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
Nr kat.: 105176
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 5500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4500 mm
Długość zaciskowa (l3) 1000 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4500 mm) 186 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105176 was added to Notepad.

Product 105176 was added to the cart.

Part No. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL

GTIN 4013364151239, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 6000 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 186 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 6000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4500 mm
Długość zaciskowa: 1500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 KSV AL
Nr kat.: 105172
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 6000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4500 mm
Długość zaciskowa (l3) 1500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4500 mm) 186 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105172 was added to Notepad.

Product 105172 was added to the cart.

Part No. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL

GTIN 4013364151246, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.45 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 6500 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,0 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 183 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 6500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5000 mm
Długość zaciskowa: 1500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
Nr kat.: 105177
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 6500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5000 mm
Długość zaciskowa (l3) 1500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5000 mm) 183 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105177 was added to Notepad.

Product 105177 was added to the cart.

Part No. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL

GTIN 4013364151253, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.60 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 7000 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 146 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 7000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 1500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 KSV AL
Nr kat.: 105173
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 7000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 1500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 146 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105173 was added to Notepad.

Product 105173 was added to the cart.

Part No. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL

GTIN 4013364151260, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.00 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 7500 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 149 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 7500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 2000 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
Nr kat.: 105178
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 7500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 2000 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 149 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105178 was added to Notepad.

Product 105178 was added to the cart.

Part No. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL

GTIN 4013364151277, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.14 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 8000 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 142 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 8000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 2500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 KSV AL
Nr kat.: 105174
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 8000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 2500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 142 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105174 was added to Notepad.

Product 105174 was added to the cart.

Part No. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL

GTIN 4013364151284, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 8500 mm, aluminium
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 152 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 8500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 3000 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: aluminium
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
Nr kat.: 105179
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 8500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 3000 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 152 km/h
Materiał iglicy odgromowej aluminium
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105179 was added to Notepad.

Product 105179 was added to the cart.


Stal nierdzewna

10 Products

Part No. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A

GTIN 4013364152045, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.20 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 4000 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 3,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 191 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 4000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 3500 mm
Długość zaciskowa: 500 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Nr kat.: 105190
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 3500 mm
Długość zaciskowa (l3) 500 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 3500 mm) 191 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105190 was added to Notepad.

Product 105190 was added to the cart.

Part No. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A

GTIN 4013364152090, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 4500 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,0 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 192 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 4500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4000 mm
Długość zaciskowa: 500 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
Nr kat.: 105195
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 4500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4000 mm
Długość zaciskowa (l3) 500 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4000 mm) 192 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105195 was added to Notepad.

Product 105195 was added to the cart.

Part No. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A

GTIN 4013364152052, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.60 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 5000 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,0 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 191 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 5000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4000 mm
Długość zaciskowa: 1000 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 KSV V2A
Nr kat.: 105191
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 5000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4000 mm
Długość zaciskowa (l3) 1000 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4000 mm) 191 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105191 was added to Notepad.

Product 105191 was added to the cart.

Part No. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A

GTIN 4013364152106, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 5500 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 192 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 5500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4500 mm
Długość zaciskowa: 1000 mm
Liczba mocowań: 2
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
Nr kat.: 105196
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 5500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4500 mm
Długość zaciskowa (l3) 1000 mm
Liczba mocowań 2
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4500 mm) 192 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105196 was added to Notepad.

Product 105196 was added to the cart.

Part No. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A

GTIN 4013364152069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.20 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 6000 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 4,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 192 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 6000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 4500 mm
Długość zaciskowa: 1500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 KSV V2A
Nr kat.: 105192
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 6000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 4500 mm
Długość zaciskowa (l3) 1500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 4500 mm) 192 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105192 was added to Notepad.

Product 105192 was added to the cart.

Part No. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A

GTIN 4013364152113, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.80 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 6500 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,0 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 190 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 6500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5000 mm
Długość zaciskowa: 1500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
Nr kat.: 105197
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 6500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5000 mm
Długość zaciskowa (l3) 1500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5000 mm) 190 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105197 was added to Notepad.

Product 105197 was added to the cart.

Part No. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A

GTIN 4013364152076, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 7000 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 149 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 7000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 1500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 KSV V2A
Nr kat.: 105193
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 7000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 1500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 149 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105193 was added to Notepad.

Product 105193 was added to the cart.

Part No. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A

GTIN 4013364152120, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 7500 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 159 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 7500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 2000 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
Nr kat.: 105198
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 7500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 2000 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 159 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105198 was added to Notepad.

Product 105198 was added to the cart.

Part No. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A

GTIN 4013364152083, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 22.40 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 8000 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 149 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 8000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 2500 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 KSV V2A
Nr kat.: 105194
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 8000 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 2500 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 149 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105194 was added to Notepad.

Product 105194 was added to the cart.

Part No. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A

GTIN 4013364152137, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Iglica odgromowa D40, długość całkowita 9000 mm, ze stali nierdzewnej
Iglice odgromowe D40 dla maksymalnej długości swobodnej z iglicą odgromową
do 5,5 m w przypadku mocowania np. do murów lub
innych konstrukcji.
Iglice odgromowe są zwymiarowane zgodnie
z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dla
maksymalnego obciążenia wiatrem 155 km/godz.
Mocowanie, np. do ściany, odbywa się za pomocą
art. nr 105 140, a do rur za pomocą art. nr 105 354
w zestawie z zaciskiem przyłączeniowym
Długość całkowita: 8500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową: 5500 mm
Długość zaciskowa: 3000 mm
Liczba mocowań: 3
Materiał iglicy odgromowej: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: PN-EN 62561-(1+2)

Producent: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
Nr kat.: 105199
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Długość całkowita (l1) 8500 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową (l2) 5500 mm
Długość zaciskowa (l3) 3000 mm
Liczba mocowań 3
Maksymalne obciążenie wiatrem (montaż na ścianie dla długości swobodnej 5500 mm) 155 km/h
Materiał iglicy odgromowej stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy PN-EN 62561-(1+2)

Product 105199 was added to Notepad.

Product 105199 was added to the cart.


back to top