DEHNguard modular z techniką ACI

  • technika "Advanced Circuit Interruption" (ACI), składająca się z wyłącznika i iskiernika, wbudowana w moduł ochronny
  • brak konieczności stosowania zewnętrznego bezpiecznika dzięki technologii ACI
  • mały przekrój kabli przyłączeniowych (6 mm2 Cu) jest wystarczający*
  • wytrzymałość na prądy dorywcze także przy 440 V AC
  • wysoka niezawodność, bezpiecznik 35 A gG nie zadziała
  • brak prądów upływu dzięki izolacji galwanicznej za pomocą wyłącznika ACI
  • energetycznie skoordynowany z innymi ogranicznikami z serii Red/Line
  • odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą EN 60082-2
  • technika wtykowa "push-in"
*) Wszystkie przewody fazowe powinny być ułożone w taki sposób, aby były odporne na zwarcia międzyfazowe i doziemne.

DEHNguard MD TNS ACI 275 FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced-Circuit Interruption (ACI) do sieci TN-S (układ połączeń „4+0”); ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

1 Product

Part No. 943440 DG MD TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477131, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 380.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MD TNS ACI 275 FM
z techniką ACI
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MD TNS ACI 275 FM
Nr kat.: 943440
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny Nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty DEKRA

Product 943440 was added to Notepad.

Product 943440 was added to the cart.


DEHNguard MD TT ACI ... FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced-Circuit Interruption (ACI) do sieci TT i TN-S (układ połączeń „3+1”); ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

2 Products

Part No. 943341 DG MD TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477179, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MD TT ACI 275 FM
z techniką ACI
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TT i TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MD TT ACI 275 FM
Nr kat.: 943341
lub podobny.

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny Nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty DEKRA

Product 943341 was added to Notepad.

Product 943341 was added to the cart.

Part No. 943342 DG MD TT ACI 385 FM

GTIN 4013364522251, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MD TT ACI 385 FM
z techniką ACI
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TT i TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 385 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MD TT ACI 385 FM
Nr kat.: 943342
lub podobny.

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny Nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty DEKRA

Product 943342 was added to Notepad.

Product 943342 was added to the cart.


DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced-Circuit Interruption (ACI) do sieci TN-C.

1 Product

Part No. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.11 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
3-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TN-S, szerokość: 3 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TNC ACI 275 FM
Nr kat.: 942330
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942330 was added to Notepad.

Product 942330 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do sieci TNS.

1 Product

Part No. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.08 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TN-S, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TNS ACI 275 FM
Nr kat.: 942440
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942440 was added to Notepad.

Product 942440 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ACI ... FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do sieci TT i TNS (układ połączeń "3+1").

2 Products

Part No. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.71 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TT ACI 275 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TT i TN-S, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TT ACI 275 FM
Nr kat.: 942341
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942341 was added to Notepad.

Product 942341 was added to the cart.

Part No. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 439.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TT ACI 385 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TT i TN-S, szerokość: 4 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 385 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TT ACI 385 FM
Nr kat.: 942342
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942342 was added to Notepad.

Product 942342 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced-Circuit Interruption (ACI) do jednofazowych sieci TN 230 V.

1 Product

Part No. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 234.63 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TN ACI 275 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TN, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TN ACI 275 FM
Nr kat.: 942220
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-PE] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942220 was added to Notepad.

Product 942220 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

2 Products

Part No. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.04 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TT i TN, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Nr kat.: 942121
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942121 was added to Notepad.

Product 942121 was added to the cart.

Part No. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.24 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia
ogranicznik przepięć z
wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do
okablowania rozgałęzionego i połączeń szeregowych
do sieci TT i TN, szerokość: 2 moduły
z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Wskaźnik uszkodzenia
Największe napięcie trwałej pracy: 385 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Nr kat.: 942122
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak brądu upływu
Certyfikaty KEMA, VDE

Product 942122 was added to Notepad.

Product 942122 was added to the cart.


DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do sieci TNC.

1 Product

Part No. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 360.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard M TNC ACI 275 FM
3-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TN-C o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 3 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TNC ACI 275 FM
Nr kat.: 952330
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952330 was added to Notepad.

Product 952330 was added to the cart.


DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do sieci TNS.

1 Product

Part No. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć ztechniką ACI DEHNguard M TNS ACI 275 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TNS ACI 275 FM
Nr kat.: 952440
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952440 was added to Notepad.

Product 952440 was added to the cart.


DEHNguard M TT ACI ... FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do sieci TT i TNS (układ połączeń "3+1").

2 Products

Part No. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard M TT ACI 275 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TT i TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TT ACI 275 FM
Nr kat.: 952341
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952341 was added to Notepad.

Product 952341 was added to the cart.

Part No. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard M TT ACI 385 FM
4-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TT i TN-S o napięciu znamionowym 230/400 V, szerokość: 4 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 385 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TT ACI 385 FM
Nr kat.: 952342
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952342 was added to Notepad.

Product 952342 was added to the cart.


DEHNguard M TN ACI 275 FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do jednofazowych sieci TN 230 V.

1 Product

Part No. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 245.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard M TN ACI 275 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do jednofazowych sieci TN 230 V, szerokość: 2 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TN ACI 275 FM
Nr kat.: 952220
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-PE] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952220 was added to Notepad.

Product 952220 was added to the cart.


DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Modułowy ogranicznik przepięć z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI) do jednofazowych sieci TT i TN 230 V (układ połączeń "1+1").

2 Products

Part No. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 255.00 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć ztechniką ACI DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do jednofazowych sieci TT i TN o napięciu znamionowym 230 V, szerokość: 2 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TT 2P ACI 275 FM
Nr kat.: 952121
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952121 was added to Notepad.

Product 952121 was added to the cart.

Part No. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 298.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM
2-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem,
do sieci TT i TN, szerokość: 2 moduły
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 385 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG M TT 2P ACI 385 FM
Nr kat.: 952122
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (UT) – cecha 1200 V / 200 ms – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952122 was added to Notepad.

Product 952122 was added to the cart.


DEHNguard S ACI ... FM

Jednobiegunowy modułowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego z techniką Advanced Circuit Interruption (ACI).

2 Products

Part No. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 142.10 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard S ACI 275 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem, szerokość: 1 moduł
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG S ACI 275 FM
Nr kat.: 952100
lub podobny.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952100 was added to Notepad.

Product 952100 was added to the cart.

Part No. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 158.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć z techniką ACI DEHNguard S ACI 275 FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z wbudowanym przełącznikiem ACI i iskiernikiem, szerokość: 1 moduł
Z zestykiem zdalnej sygnalizacji
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 275 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 1,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Brak konieczności stosowania dodatkowego bezpiecznika zewnętrznego
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line
Mechaniczny wskaźnik uszkodzenia ogranicznika przepięć

Producent: DEHN
Typ: DG S ACI 385 FM
Nr kat.: 952113
lub podobny.

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 1,5 kV
Dodatkowy bezpiecznik zewnętrzny nie
Przepięcia dorywcze (TOV) (UT) – cecha 440 V / 120 min – wytrzymały
Prąd upływu brak prądu upływu
Certyfikaty KEMA

Product 952113 was added to Notepad.

Product 952113 was added to the cart.


back to top