Ogranicznik napięcia
- Galwaniczna separacja izolowanych odcinków torów od uziemionych części instalacji
- Bezpieczne wyrównanie potencjałów w przypadku zwarć lub doziemień przez trwałe zespawanie elektrod
- Odprowadzenie przepięć i prądów piorunowych bez trwałego zwarcia przez wytrzymałe na prąd piorunowy iskierniki SDS ...
- wytrzymałość zwarciowa 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms
Details
Part No. 923110 SDS 1
GTIN 4013364092426, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 47.80 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Typ VLD (EN 50122-1) | VLD-F |
| Napięcie przemienne zadziałania (Uaw ) | ≤ 940 V |
| Napięcie stałe zadziałania (Uag ) | 700 V -14% ... +28% |
| Napięcie udarowe zadziałania | ≤ 1400 V (1 kV/µs) |
| Zdolność gaszenia prądu następczego | 300 A / 65 V |
| Zdolność odprowadzania prądów udarowych (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 5 kA |
| Wytrzymałość na prąd udarowy (10/350 µs) | 100 kA |
| Bezpieczne zwarcie przez zespawanie elektrod przy prądzie zmiennym (AC) | ≥ 2,5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1,5 kA / 1000 V / 100 ms |
| Bezpieczne zwarcie przez zespawanie elektrod przy prądzie stałym (DC) | ≥ 750 A / 250 ms |
| Wytrzymałość zwarciowa | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
| Prąd długotrwały | 1 kArms dla t ≤ 120 s |
| Prąd upływu (Ilc ) | < 1 µA przy 100 V DC |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| Montaż | Adapter masztowy MA SDS M12 lub SIEMENS nr 8WL6503-xx |
| Atesty | EBA |
| Nr rysunku Deutsche Bahn (koleje niemieckie) | nn4 Ebs 15.13.20 arkusz 2 |
Part No. 923117 SDS 2
GTIN 4013364093478, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Typ VLD (EN 50122-1) | VLD-F |
| Napięcie stałe zadziałania (Uag ) | 350 V +/- 20 % |
| Napięcie udarowe zadziałania | ≤ 900 V (1 kV/µs) |
| Zdolność odprowadzania prądów udarowych (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2 kA |
| Wytrzymałość na prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
| Bezpieczne zwarcie przez zespawanie elektrod przy prądzie stałym (DC) | ≥ 600 A / 250 ms |
| Wytrzymałość zwarciowa | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
| Prąd długotrwały | 1 kArms dla t ≤ 120 s |
| Prąd upływu (Ilc ) | < 1 µA przy 100 V DC |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| Montaż | Adapter masztowy MA SDS M12 lub SIEMENS nr 8WL6503-xx |
Part No. 923116 SDS 3
GTIN 4013364085978, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 43.40 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Typ VLD (EN 50122-1) | VLD-F |
| Napięcie stałe zadziałania (Uag ) | 550 V +/- 20% |
| Napięcie udarowe zadziałania | ≤ 1000 V (1 kV/µs) |
| Zdolność odprowadzania prądów udarowych (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2,5 kA |
| Wytrzymałość na prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
| Wytrzymałość zwarciowa | 25 kArms / 100 ms |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| Montaż | Adapter masztowy MA SDS M12 lub SIEMENS nr 8WL6503-xx |
Part No. 923118 SDS 4
GTIN 4013364104969, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Typ VLD (EN 50122-1) | VLD-F |
| Napięcie stałe zadziałania (Uag ) | 230 V +/- 20 % |
| Napięcie udarowe zadziałania | ≤ 650 V (1 kV/µs) |
| Zdolność odprowadzania prądów udarowych (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2,5 kA |
| Wytrzymałość na prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
| Zdolność odprowadzania prądów impulsowych (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 20 kA |
| Bezpieczne zwarcie przez zespawanie elektrod przy prądzie stałym (DC) | ≥ 600 A / 250 ms |
| Wytrzymałość zwarciowa | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
| Prąd długotrwały | 1 kArms dla t ≤ 120 s |
| Prąd upływu (Ilc ) | < 1 µA przy 100 V DC |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| Montaż | Adapter masztowy MA SDS M12 lub SIEMENS nr 8WL6503-xx |
Part No. 923119 SDS 5
GTIN 4013364104976, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 39.70 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Typ VLD (EN 50122-1) | VLD-F |
| Napięcie stałe zadziałania (Uag ) | 120 V +/- 20 % |
| Napięcie udarowe zadziałania | ≤ 600 V (1 kV/µs) |
| Zdolność odprowadzania prądów udarowych (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 2 kA |
| Wytrzymałość na prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
| Zdolność odprowadzania prądów impulsowych (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x | 20 kA |
| Bezpieczne zwarcie przez zespawanie elektrod przy prądzie stałym (DC) | ≥ 600 A / 250 ms |
| Wytrzymałość zwarciowa | 25 kArms / 100 ms; 36 kArms / 75 ms |
| Prąd długotrwały | 1 kArms dla t ≤ 120 s |
| Prąd upływu (Ilc ) | < 1 µA przy 100 V DC |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| Montaż | Adapter masztowy MA SDS M12 lub SIEMENS nr 8WL6503-xx |