Akcesoria do techniki LSA

  • Sprawdzona technika przyłączy zaciskowych nożowych
  • Noże ustawione pod kątem 45° w listwie rozłącznej zapewniają minimalną zmianę przekroju
  • Lepsza stabilność przewodu
  • Lepsza odporność na korozję
  • Dalsze akcesoria na zamówienie

Gniezdnik

Gniezdnik do wyposażenia w 10 listew LSA serii 2/10.
Szerokość całkowita: 104,5 mm

1 Product

Part No. 907995 MB2 10 LSA

GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Gniezdnik do wyposażenia w 10 listew MB2 10 LSA
Gniezdnik
Technika LSA serii 2,
ze stali nierdzewnej,
do wyposażenia i uziemienia
10 listew okablowania 2/10 do
komponentów ograniczników przepięć
DRL oraz DPL 10 G3... .

Producent: DEHN
Typ: MB2 10 LSA
Nr kat.: 907995
lub podobny.

 

Technical data

Wymiary 223 x 105 x 42 mm

Product 907995 was added to Notepad.

Product 907995 was added to the cart.


Przyrząd montażowy

Przyrząd montażowy z czujnikiem do technologii połączeń LSA do łączenia przewodów i jednoczesnego odcinania pozostałych odcinków. Z rozkładanym hakiem do ciągnięcia i ostrzem zwalniającym.

1 Product

Part No. 907994 AW2 LSA

GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przyrząd montażowy dla technologii połączeń LSA AW2 LSA
Przyrząd montażowy
Technika LSA serii 2,
z czujnikiem, do
technologii połączeń LSA do łączenia przewodów i jednoczesnego
odcinania pozostałych odcinków
z rozkładanym hakiem do ciągnięcia i
ostrzem zwalniającym.

Producent: DEHN
Typ: AW2 LSA
Nr kat.: 907994
lub podobny.

 

Technical data

Kolor biały ○

Product 907994 was added to Notepad.

Product 907994 was added to the cart.


Listwa nierozłączna

Seria 2 dla technologii połączeń LSA do łączenia po 10 podwójnych żył po stronie kabla i rozdzielacza w celu uzyskania trwałego połączenia. Możliwe jest podłączenie ograniczników DPL 10 G3. Wyłącznie w równoległych obwodach ochronnych.

1 Product

Part No. 907997 AL2 10DA LSA

GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Listwa nierozłączna dla technologii połączeń LSA AL2 10DA LSA
Listwa nierozłączna
Technika LSA serii 2,
do łączenia po 10 podwójnych żył
po stronie kabla i rozdzielacza,
średnica przewodu 0,4-0,8 mm,
do montażu komponentów ograniczników przepięć
DPL 10 G3...

Producent: DEHN
Typ: AL2 10DA LSA
Nr kat.: 907997
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Spełnia wymagania normy DIN 47608-1, -2
Średnica przewodu 0,40-0,80 mm
Średnica przewodu z izolacją 0,70-1,50 mm

Product 907997 was added to Notepad.

Product 907997 was added to the cart.


Listwa rozłączna

Seria 2 dla technologii połączeń LSA do łączenia po 10 podwójnych żył po stronie kabla i rozdzielacza. Osadzone komponenty DRL tworzą ochronę pomiędzy stykami rozłącznymi. Możliwe jest również osadzenie DPL 10 G3.

1 Product

Part No. 907996 TL2 10DA LSA

GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Listwa rozłączna dla technologii połączeń TL2 10DA LSA
Listwa rozłączna
Technika LSA serii 2,
do łączenia po 10 podwójnych żył
po stronie kabla i rozdzielacza,
średnica przewodu 0,4-0,8 mm,
do montażu komponentów ograniczników
przepięć DEHNrapid LSA.

Producent: DEHN
Typ: TL2 10DA LSA
Nr kat.: 907996
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Spełnia wymagania normy DIN 47608-1, -2
Certyfikaty zgodność z DTAG TS 0272/96
Średnica przewodu 0,40-0,80 mm
Średnica przewodu z izolacją 0,70-1,50 mm

Product 907996 was added to Notepad.

Product 907996 was added to the cart.


Listwa uziemiająca

Seria 2 dla technologii połączeń LSA do podłączania do 38 przewodów odprowadzających lub niepodłączonych linii sygnałowych. Z przewodem uziemiającym i z oczkową końcówką kablową M4.

1 Product

Part No. 907993 EL2 38EA LSA

GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Listwa uziemiająca dla technologii połączeń LSA
Listwa uziemiająca
Technika LSA serii 2,
do łączenia 38 przewodów uziemiających,
średnica przewodu 0,4-0,8 mm.

Producent: DEHN
Typ: EL2 38EA LSA
Nr kat.: 907993
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Uziemienie przez przewód uziemiający z oczkową końcówką kablową M4
Średnica przewodu 0,40-0,80 mm
Średnica przewodu z izolacją 0,70-1,50 mm
Kolor czerwony

Product 907993 was added to Notepad.

Product 907993 was added to the cart.


Moduł z listwą rozłączną i zaciskami sprężynowymi

Moduł z listwą rozłączną montowany na szynie, wyposażony w listwę rozłączną LSA serii 2/10, a także zaciski sprężynowe do zmiennego przyłączania przewodów. Odpowiedni do osadzania DPL oraz ograniczników przepięć LSA DEHNrapid.

1 Product

Part No. 907991 TL2 10DA CC

GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Moduł z listwą rozłączną montowany na szynie TL2 10DA CC
Moduł z listwą rozłączną montowany na szynie, wyposażony
w listwę rozłączną LSA serii 2/10, a także
zaciski sprężynowe do zmiennego przyłączania przewodów. Odpowiedni
do osadzania DPL oraz ograniczników przepięć LSA DEHNrapid.

Producent: DEHN
Typ: TL2 10DA CC
Nr kat.: 907991
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Obciążalność elementów połączeniowych D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Montaż szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Połączenie (wejście / wyjście) sprężyna lub LSA / sprężyna lub LSA
Uziemienie przez szyna / płaskownik 6,3 mm
Średnica przewodu 0,40-0,80 mm
Średnica przewodu z izolacją 0,70-1,60 mm

Product 907991 was added to Notepad.

Product 907991 was added to the cart.


back to top