Akcesoria do systemu monitorowania stanu

Zasilacz montowany na szynie DIN

Skuteczny zasilacz w obudowie do montażu szeregowego z jednofazowym wejściem szerokozakresowym do pracy w szerokiej gamie sieci zasilających. Umieszczony z przodu wskaźnik działania sygnalizuje dostępność napięcia wyjściowego. Za pomocą jednego zasilacza można obsługiwać do 10 urządzeń monitorujących DRC MCM XT lub DRC SCM XT w ramach pojedynczego zastosowania lub do 15 urządzeń monitorujących DRC MCM XT w ramach zastosowań wielokrotnych.

1 Product

Part No. 910499 PSU DC24 30W

GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zasilacz montowany na szynie DIN PSU DC 24 30W
Główny zasilacz impulsowy
w obudowie do montażu szeregowego
z jednofazowym wejściem szerokozakresowym
do zasilania systemów 24 V DC.
Zakres napięcia wejściowego: 85-264 V AC; 120-373 V DC
Zakres napięcia wyjściowego: 22,8-26,4 V DC, zmiennie
Prąd wyjściowy: 1,3 A przy 24 V DC, maksymalnie 0,9 A w dowolnej pozycji montażowej

Producent: DEHN
Typ: PSU DC24 30W
Nr kat.: 910499
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres napięcia wejściowego 85-264 V AC; 120-373 V DC
Częstotliwość 44-66 Hz; 0 Hz
Prąd wejściowy (Ie ) 0,7 A przy 110 V AC / 0,5 A przy 230 V AC
Znamionowe napięcie wyjściowe (Ua ) 24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy (Ia ) 1,3 A przy 24 V DC, maksymalnie 0,9 A w dowolnej pozycji montażowej
Zalecane zabezpieczenie nadprądowe wyłącznik nadmiarowo-prądowy 10 A, 16 A, charakterystyka B, C
Spełnia wymagania normy / przepisów EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Product 910499 was added to Notepad.

Product 910499 was added to the cart.


Adapter USB-RS485

USB-Nano-485 konwertuje sygnały USB i RS485. Urządzenie jest zaprojektowane specjalnie z myślą o 2-przewodowej magistrali RS485. Diody LED sygnalizują stan pracy (żółty), Rx (zielony) i Tx (czerwony).
Ze względu na wyjątkowo małe wymiary, USB-Nano-485 szczególnie nadaje się do użytku mobilnego w notebookach. Możliwe są jednak także zastosowania stacjonarne.

1 Product

Part No. 910486 USB NANO 485

GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information



Producent: DEHN
Typ: USB NANO 485
Nr kat.: 910486
lub podobny.

Certificates

 

Technical data


Product 910486 was added to Notepad.

Product 910486 was added to the cart.


back to top