Przyłącze ekranu do montażu na szynie DIN (TH35)

  • Przebadana piorunowym prądem udarowym do 5 kA (10/350 µs)
  • Odporny na korozję materiał ze stali nierdzewnej
  • Stałe połączenie ekranu przez element sprężynowy

Zaciski ekranu

Zacisk do uziemiania ekranów kabli do uziemienia ekranu kabla na szynie zbiorczej (18x3). Do piorunowych połączeń wyrównawczych. Możliwe jest doposażenie bez przerywania ekranu przewodu – montaż bez użycia narzędzi.

2 Products

Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS

GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do uziemiania ekranów kabli SAK 6.5 SN MS
Zacisk do uziemiania ekranów kabli
do drutów okrągłych SAS 1
1,5 – 6,5 mm, mosiądz niklowany,
do uziemienia ekranu kabla
na szynie zbiorczej 18 x 3 mm ze
sprężynowym elementem dociskowym

Producent: DEHN
Typ: SAK 6.5 SN MS
Nr kat.: 919010
lub podobny.

 

Technical data

Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) 5 kA
Zakres zacisku drut 1,5-6,5 mm
Materiał mosiądz niklowany
Montaż szyna SN 18x3 CU 1000
Wymiary (szer x dł x wys) 10 x 25 x 40 mm

Product 919010 was added to Notepad.

Product 919010 was added to the cart.

Part No. 919011 SAK 11 SN MS

GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 27.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk do uziemiania ekranów kabli SAK 11 SN MS
Zacisk do uziemiania ekranów kabli
do drutów okrągłych SAS 2
5,0 – 11 mm, mosiądz niklowany,
do uziemienia ekranu kabla
na szynie zbiorczej 18 x 3 mm ze
sprężynowym elementem dociskowym

Producent: DEHN
Typ: SAK 11 SN MS
Nr kat.: 919011
lub podobny.

 

Technical data

Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) 5 kA
Zakres zacisku drut 5-11 mm
Materiał mosiądz niklowany
Montaż szyna SN 18x3 CU 1000
Wymiary (szer x dł x wys) 17 x 25 x 47 mm

Product 919011 was added to Notepad.

Product 919011 was added to the cart.


Szyna zbiorcza SN

Szyna montażowa do wyposażenia w zaciski do uziemiania ekranów kabli. Do montażu na wspornikach szynowych.

1 Product

Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000

GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 74072900, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Szyna montażowa do wyposażenia w zaciski do uziemiania ekranów kabli SN 18X3 CU 1000
Szyna zbiorcza
18 x 3 mm, cynowana CU SN,
dł. 1000 mm, do montażu na łączniku szynowym
do wyposażenia w zaciski do uziemiania ekranów kabli

Producent: DEHN
Typ: SN 18X3 CU 1000
Nr kat.: 919016
lub podobny.

 

Technical data

Materiał miedź cynowana
Montaż łącznik szynowy
Wymiary (szer x dł x wys) 18 x 1000 x 3 mm

Product 919016 was added to Notepad.

Product 919016 was added to the cart.


Łącznik szynowy jednostronny

Łącznik szynowy do konstrukcji uziemionych, do montażu na wspornikach szynowych. Niskoimpedancyjny element połączeniowy zacisków do uziemiania ekranów kabli przez szynę zbiorczą do szyny.

1 Product

Part No. 919012 SH1 18X3 ST

GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Łącznik szynowy jednostronny SH1 18X3 ST
Łącznik szynowy
jednostronny SH 1,
stal cynowana do szyny zbiorczej 18 x 3 mm,
do montażu na szynach 35 mm zgodnie z
EN 60715, projekt systemu, uziemiony
Wykonanie: styk jednostronny

Producent: DEHN
Typ: SH1 18X3 ST
Nr kat.: 919012
lub podobny.

 

Technical data

Wykonanie styk jednostronny
Materiał stal cynowana
Montaż szyna 35 mm zgodnie z EN 60715

Product 919012 was added to Notepad.

Product 919012 was added to the cart.


Łącznik szynowy izolowany

Łącznik szynowy do konstrukcji izolowanych, do montażu na wspornikach szynowych lub poprzez przyłączenie śrubowe.

1 Product

Part No. 919014 SH 18X3 K

GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.30 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik szynowy do konstrukcji izolowanych SH 18X3 K
Łącznik szynowy
Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym, SH 3,
do szyny zbiorczej 18 x 3 mm,
do montażu na szynach 35 mm zgodnie z
EN 60715, projekt systemu, izolowany

Producent: DEHN
Typ: SH 18X3 K
Nr kat.: 919014
lub podobny.

 

Technical data

Materiał tworzywo sztuczne
Kolor czarny 1
Montaż szyna DIN lub płyta montażowa

Product 919014 was added to Notepad.

Product 919014 was added to the cart.


Zacisk PE na szynę SN

Szczególnie do izolowanych konstrukcji szyn zbiorczych, np. z pośrednim uziemieniem ekranu.

1 Product

Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG

GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 15.30 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy zielony/żółty AK 35 SN 18X3 GG
Zacisk przyłączeniowy AKS
do szyny zbiorczej 18 x 3 mm,
Przekrój maks. 35 mm² zielony/żółty

Producent: DEHN
Typ: AK 35 SN 18X3 GG
Nr kat.: 919015
lub podobny.

 

Technical data

Przekrój przewodów 35 mm2
Montaż szyna SN

Product 919015 was added to Notepad.

Product 919015 was added to the cart.


back to top