DEHNcube PV

  • Gotowy do podłączenia, wielobiegunowy ogranicznik przepięć do instalacji fotowoltaicznych, stopień ochrony IP 65
  • Prosta realizacja instalacji ochrony przepięciowej bez zajmowania miejsca w skrzynce rozdzielczej
  • Wstępnie przygotowany przewód przyłączeniowy umożliwiający łatwe podłączenie ogranicznika przepięć bezpośrednio przed chronionym falownikiem
  • Kombinowane urządzenie odłączająco-zwierające z niezawodną separacją elektryczną w każdym torze ochronnym (opatentowana technologia SCI)
  • Proste, szybkie podłączenie za pomocą zacisków sprężynowych bez narzędzi
  • Przebadane zgodnie z normą EN 61643-31
  • Do stosowania we wszystkich instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z normą IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Dwubiegunowy ogranicznik przepięć o stopniu ochrony obudowy IP 65 z trzystopniowym układem przełączającym DC do falowników instalacji fotowoltaicznych do ochrony jednego wejścia MPP.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Wielobiegunowy ogranicznik przepięć do ochrony instalacji PV do 1000 V DC
do ochrony 1 wejścia MPP, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Typ 2 zgodnie z EN 61643-31 z 3-stopniowym układem przełączającym DC
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1000 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 12,5 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 1000 A
Wymiary: 94 x 94 x 81 mm
Dławnica kablowa: 3x Ø3-7 mm

Producent: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 1M
Nr kat.: 900910
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1000 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 1 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Czterobiegunowy ogranicznik przepięć o stopniu ochrony IP 65 z trzystopniowym układem przełączającym DC do falowników instalacji fotowoltaicznych do ochrony dwóch wejść MPP.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Wielobiegunowy ogranicznik przepięć do ochrony instalacji PV do 1000 V DC
do ochrony 2 wejść MPP, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Typ 2 zgodnie z EN 61643-31 z 3-stopniowym układem przełączającym DC
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1000 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 12,5 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 1000 A
Wymiary: 130 x 94 x 81 mm
Dławnica kablowa: 5x Ø3-7 mm

Producent: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 2M
Nr kat.: 900920
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1000 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 1 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1100 V DC do ochrony jednego wejścia MPP i dwóch stringów.
Z ochroną przepięciową z zaciskami w technice wtykowej („push-in”) dla wejścia i wyjścia.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1100 V DC
do ochrony jednego wejścia MPP i
dwóch stringów, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 180 x 182 x 111 mm
Dławnica kablowa: 2x 3-krotne połączenie śrubowe (przewód PV 2,5 mm² – 6 mm²)
Dławnica kablowa: 2x M20 (16 mm²)

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Nr kat.: 900913
lub podobny.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1100 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1100 V DC do ochrony dwóch wejść MPP i po jednym stringu.
Z ochroną przepięciową z zaciskami w technice wtykowej („push-in”) dla wejścia i wyjścia.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1100 V DC
do ochrony dwóch wejść MPP
i jednego stringu, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 180 x 182 x 111 mm
Dławnica kablowa: 2x 4-krotne połączenie śrubowe (przewód PV 2,5 mm² – 6 mm²)
Dławnica kablowa: 2x M20 (16 mm²)

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Nr kat.: 900921
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1100 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1100 V DC do ochrony dwóch wejść MPP i po dwa stringi.
Z ochroną przepięciową z zaciskami w technice wtykowej („push-in”) dla wejścia i wyjścia.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1100 V DC
do ochrony dwóch wejść MPP
i odpowiednio dwóch stringów każda, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 180 x 182 x 111 mm
Dławnica kablowa: 4x 3-krotne połączenie śrubowe (przewód PV 2,5 mm² – 6 mm²)
Dławnica kablowa: 2x M20 (16 mm²)

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Nr kat.: 900923
lub podobny.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1100 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC z zaciskami rozłącznymi do ochrony jednego wejścia MPP i dwóch stringów.
Z ochroną przepięciową z zaciskami w technice wtykowej („push-in”) dla wejścia i wyjścia.

1 Product

Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1000 V DC
do ochrony jednego wejścia MPP i
dwóch stringów, stopień ochrony IP65
z zestykiem zdalnej sygnalizacji i wskaźnikiem uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1000 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 182 x 180 x 111 mm
Dławnica kablowa: 2x 3-krotne połączenie śrubowe
(przewód PV 2,5 mm² – 6 mm²)
Dławnica kablowa: 2x M20

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Nr kat.: 900975
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1000 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900975 was added to Notepad.

Product 900975 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC z zaciskami rozłącznymi do ochrony dwóch wejść MPP i po dwa stringi.
Z ochroną przepięciową z zaciskami w technice wtykowej („push-in”) dla wejścia i wyjścia.

1 Product

Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.69 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1000 V DC
do ochrony dwóch wejść MPP
i odpowiednio dwóch stringów każda, stopień ochrony IP65
z zestykiem zdalnej sygnalizacji i wskaźnikiem uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 254 x 180 x 111 mm
Dławnica kablowa: 4x 3-krotne połączenie śrubowe
(przewód PV 2,5 mm² – 6 mm²)
Dławnica kablowa: 2x M20

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Nr kat.: 900976
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1000 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900976 was added to Notepad.

Product 900976 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1000 V DC z zaciskami rozłącznymi do ochrony trzech wejść MPP i po dwa stringi.
Z ochroną przepięciową z zaciskami w technice wtykowej („push-in”) dla wejścia i wyjścia.

1 Product

Part No. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

GTIN 4013364534766, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1000 V DC
do ochrony trzech wejść MPP i
po dwa stringi, stopień ochrony IP65
z zestykiem zdalnej sygnalizacji i wskaźnikiem uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1000 V DC
In: (8/20) 20 kA / biegun
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 361 x 254 x 111 mm
Dławnica kablowa: 3x 6-krotne połączenie śrubowe
(przewód PV 2,5 mm² – 6 mm²)
Dławnica kablowa: 2x M20

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Nr kat.: 900978
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1000 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900978 was added to Notepad.

Product 900978 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1100 V DC do ochrony jednego wejścia MPP i jednego stringu.

1 Product

Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1027.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1100 V DC
do ochrony jednego wejścia MPP
i jednego stringu, stopień ochrony IP65
z zestykiem zdalnej sygnalizacji i wskaźnikiem uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 180 x 130 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Nr kat.: 900911
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1100 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900911 was added to Notepad.

Product 900911 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1100 V DC do ochrony dwóch wejść MPP i po jednym stringu.

1 Product

Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1963.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1100 V DC
do ochrony dwóch wejść MPP
i po jednym stringu, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
Znamionowy prąd wyładowczy: (8/20) 20 kA
Całkowity prąd wyładowczy: (8/20) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 180 x 180 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Nr kat.: 900924
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1100 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900924 was added to Notepad.

Product 900924 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1100 V DC do ochrony trzech wejść MPP i po jednym stringu.

1 Product

Part No. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534742, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.63 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1100 V DC
do ochrony trzech wejść MPP
i po jednym stringu, stopień ochrony IP65
z zestykiem zdalnej sygnalizacji i wskaźnikiem uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1100 V DC
In: (8/20) 20 kA / biegun
Itotal: (8/20) 40 kA
Up: <= 4 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 254 x 180 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Nr kat.: 900931
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2 / klasa II
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) 1100 V
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900931 was added to Notepad.

Product 900931 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1200 V DC do ochrony jednego wejścia MPP i jednego stringu.

1 Product

Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1169.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1200 V DC
do ochrony jednego wejścia MPP
i jednego stringu, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / biegun
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 180 x 130 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Nr kat.: 900985
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) < 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900985 was added to Notepad.

Product 900985 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1200 V DC do ochrony dwóch wejść MPP i po jednym stringu.

1 Product

Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.76 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1200 V DC
do ochrony dwóch wejść MPP
i po jednym stringu, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / biegun
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 254 x 180 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Nr kat.: 900986
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) < 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900986 was added to Notepad.

Product 900986 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1200 V DC do ochrony dwóch wejść MPP i po dwa stringi.

1 Product

Part No. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

GTIN 4013364534735, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.74 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1200 V DC
do ochrony dwóch wejść MPP
i odpowiednio dwóch stringów każda, stopień ochrony IP65
Wskaźnik uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / biegun
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 254 x 180 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Nr kat.: 900987
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) < 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900987 was added to Notepad.

Product 900987 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Skrzynka przyłączeniowa generatora do instalacji fotowoltaicznych do 1200 V DC do ochrony trzech wejść MPP i po jednym stringu.

1 Product

Part No. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534759, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka przyłączeniowa generatora DCU 2 YPV 1200 3M 1S MC4 FM
Skrzynka przyłączeniowa generatora do 1200 V DC
do ochrony trzech wejść MPP
i po jednym stringu, stopień ochrony IP65
z zestykiem zdalnej sygnalizacji i wskaźnikiem uszkodzenia
Skrzynka przyłączeniowa generatora zgodna z normą DIN EN IEC 61439-2
Do stosowania w oparciu o zapisy IEC 60364-7-712
Maksymalne napięcie PV: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / biegun
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Wytrzymałość zwarciowa Iscpv: 10 kA
Wymiary: 361 x 254 x 111 mm
Rodzaj przyłączenia: gniazdo wtykowe Original MC4

Producent: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Nr kat.: 900988
lub podobny.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 1 + typ 2 / klasa I + klasa II
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) 10 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) < 3,8 kV
Stopień ochrony IP 65

Product 900988 was added to Notepad.

Product 900988 was added to the cart.


back to top