Part No. 900230 DSO 1 255
GTIN 4013364153783, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Klasyfikacja zgodna z normami EN 61643-11 / IEC 61643-11 | typ 1 / klasa I |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) | 200 kA |
| Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 2,5 kV |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 160 A gG |