Part No. 910920 DRC SD 1 1
GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Metoda pomiaru PQ wg EN 61000-4-30:2015 | Klasa A |
| Zasilanie (UB ) | 230 VAC (50 Hz) przez L1 napięcia pomiarowego |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 230 / 400 VAC |
| Zakres napięcia wejściowego | 185-265 VAC |
Part No. 910921 DRC SD 2 1
GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Metoda pomiaru PQ wg EN 61000-4-30:2015 | Klasa A |
| Zasilanie (UB ) | 24 VDC |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 24 VDC SELV (maks. 3 W) |
| Zakres napięcia wejściowego | 18-30 VDC |
Part No. 910935 DRC SD ICS 100
GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Zakres pomiaru, prąd impulsowy (8/20 µs) (10/350 µs) | 4-100 kA |
| Rozdzielczość, amplituda | 100 A |
| Częstotliwość próbkowania | 1 µs |
| Długość rejestracji | maks. 200ms |
| Próg aktywacji, amplituda | możliwe ustawienie parametrów przez wewnętrzny serwer sieciowy |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 3 m |
Part No. 910936 DRC SD SCS 100
GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| klasie zgodności | 1 (IEC 61869-2) |
| Znamionowy prąd pierwotny (IPr ) | 100 A |
| Rozszerzony prąd pierwotny (IePr ) | 120 A |
| Zmierzony krótkotrwały prąd cieplny (Ith ) | maks. 6 kA @ 50 Hz; 60 × IPr (1s) kA |
| Dynamiczny prąd znamionowy (Idyn ) | maks. 3 kA @ 50 Hz; 60 × IPr (1s) kA |
| Częstotliwość znamionowa (fr ) | 50 Hz |
| Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
| Maks. średnica przewodu | 16 mm |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 1 m |
Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M
GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| klasie zgodności | 1 (IEC 61869-2) |
| Znamionowy prąd pierwotny (IPr ) | 1000 A |
| Rozszerzony prąd pierwotny (IePr ) | 2000 A |
| Częstotliwość znamionowa (fr ) | 50 Hz |
| Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
| Błąd pozycjonowania (εL ) | < +/- 1% |
| Maks. średnica przewodu | 95 mm |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 3 m |
Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M
GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| klasie zgodności | 1 (IEC 61869-2) |
| Znamionowy prąd pierwotny (IPr ) | 1000 A |
| Rozszerzony prąd pierwotny (IePr ) | 2000 A |
| Częstotliwość znamionowa (fr ) | 50 Hz |
| Szerokość pasma częstotliwości (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
| Błąd pozycjonowania (εL ) | < +/- 1% |
| Maks. średnica przewodu | 95 mm |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 1 m |