Głowica pomiarowa PHE III ZK
                        
                        
                            
                        - Niezawodne wskazanie z funkcją czuwania
 - Łatwość użytkowania
 - Oszczędność kosztów i miejsca podczas transportu
 
Details
                                
                                    
                                
                                
                                    
                                Part No. 767921 PHE3 PK6 20 S SB ZK
GTIN 4013364097360, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.15 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Długość całkowita (lG ) | 1010 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 780 mm | 
Part No. 767931 PHE3 PK10 30 S SB ZK
GTIN 4013364097377, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.68 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 10 ... 30 kV | 
| Długość całkowita (lG ) | 1110 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 880 mm | 
Part No. 767922 PHE3 PK6 20 L SB ZK
GTIN 4013364097384, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 6 ... 20 kV | 
| Długość całkowita (lG ) | 415 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 185 mm | 
Part No. 767932 PHE3 PK10 30 L SB ZK
GTIN 4013364097391, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe (UN ) | 10 ... 30 kV | 
| Długość całkowita (lG ) | 415 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 185 mm |