Wskaźnik napięcia stałego PHE/G
                        
                        
                            
                        - Do instalacji stałoprądowych (tramwaje i metro, obwód pośredni prądu stałego)
 - Niezawodne wskazanie
 - Prosta i łatwa obsługa dzięki kompaktowej konstrukcji
 - Przyjazny dla użytkownika
 
Details
                                
                                    
                                
                                
                                    
                                Part No. 767610 PHEG1 FD P 3
GTIN 4013364135208, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 1,1 kV | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 3,0 kV | 
| Długość, przewód uziemiający | 6000 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 4125 mm | 
Part No. 767614 PHEG1 FD M SN7223
GTIN 4013364135307, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.55 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 0,825 kV | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1,65 kV | 
| Długość, przewód uziemiający | 8000 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 4060 mm | 
Part No. 767666 PHEG1.S P SN7401
GTIN 4013364157071, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.90 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 24 kV | 
| Długość, przewód uziemiający | 2000 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1260 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 535 mm | 
Part No. 767636 PHEG1 S P SN7240
GTIN 4013364155886, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.01 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 60 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 3,8 kV | 
| Długość, przewód uziemiający | 4000 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1100 mm | 
Part No. 767671 PHEG2.P SN7517
GTIN 4013364156807, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 90 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 24 kV | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1260 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 545 mm | 
Part No. 767681 PHEG2.P SN7629
GTIN 4013364153165, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 24 kV | 
| Długość, przewód połączeniowy | 2000 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1260 mm | 
| Głębokość wprowadzania (IO ) | 545 mm | 
Part No. 767647 PHEG2 P SN7552
GTIN 4013364156081, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 90 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 4,2 kV | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 600 mm | 
Part No. 767645 PHEG2 P SN7259
GTIN 4013364156067, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.30 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 12 kV | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1085 mm | 
Part No. 767640 PHEG2 P SN7407
GTIN 4013364155978, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.88 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 350 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 600 ... 750 V | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1085 mm | 
Part No. 767637 PHEG2 P SN7194
GTIN 4013364155879, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 750 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1,5 kV | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1085 mm | 
Part No. 767639 PHEG2 P SN7346
GTIN 4013364155817, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 150 V | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 750 V | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1100 mm | 
Part No. 767661 PHEG2 P SN7759
GTIN 4013364535558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.50 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie zadziałania (Ut ) | 120 V | 
| Funkcja specjalna | z tłumieniem AC*) | 
| Napięcie znamionowe (UN ) | 1 ... 12 kV | 
| Długość, przewód połączeniowy | 1200 mm | 
| Długość całkowita (lG ) | 1085 mm | 
| *) PHE/G II z tłumieniem AC dla jednoznacznego wskazania w instalacjach stałoprądowych ze sprzężonymi napięciami przemiennymi. | |