Part No. 785639 SE E14
GTIN 4013364087019, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 15.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | E14 | 
| Średnica | 20 mm | 
| Wymiary | Ø20 x 40 mm | 
Part No. 785650 SE E18
GTIN 4013364106536, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 22.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | E18 | 
| Średnica | 25 mm | 
| Wymiary | Ø25 x 40 mm | 
Part No. 785640 SE E27 E33
GTIN 4013364087026, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 55.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | E27 oraz E33 | 
| Średnica | 45 mm | 
| Wymiary | Ø45 x 55 mm | 
Part No. 785641 SE NH00
GTIN 4013364087897, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 67.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 00 | 
| Ostrze | 13 x 5 mm | 
| Wymiary | 80 mm | 
Part No. 785642 SE NH0
GTIN 4013364087903, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 87.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 0 | 
| Ostrze | 38 x 5 mm | 
| Wymiary | 125 mm | 
Part No. 785643 SE NH1
GTIN 4013364087910, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 92.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 1 | 
| Ostrze | 38 x 5 mm | 
| Wymiary | 135 mm | 
Part No. 785644 SE NH2 3
GTIN 4013364087927, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 92.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 2 i 3 | 
| Ostrze | 38 x 5 mm | 
| Wymiary | 150 mm | 
Part No. 785638 SE REG 1TE
GTIN 4013364086920, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 6.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 1 moduł | 
| Wymiary | 52 x 17 mm | 
Part No. 785652 SE REG 2TE
GTIN 4013364111479, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 8.50 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 2 moduły | 
| Wymiary | 52 x 34 mm | 
Part No. 785637 SE REG 3TE
GTIN 4013364100701, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 14.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
| Rozmiar | 3 moduły | 
| Wymiary | 52 x 51 mm |