Part No. 952938 DG SE H 1000 FM
GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4,5 kV |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 100 A gG |
| Wskaźnik działania / uszkodzenia | zielony / czerwony |
| Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM
GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 5 kV |
| Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 100 A gG |
| Wskaźnik działania / uszkodzenia | zielony / czerwony |
| Certyfikaty | UL |
| Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | bezpotencjałowy zestyk przełączny |
| Dane dodatkowe: | --------------------------------- |
| – Napięcie zadziałania iskiernika gazowego (Uagmin ) | 2200 V |