Skrzynka z przyłączem koncentrycznym do EXFS

  • Do mostkowania ułożonych pod ziemią elementów izolacyjnych w odcinkach rur katodowo chronionych przed korozją.
  • Do ochrony elementów izolacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem
  • Połączenie za pomocą przewodu koncentrycznego powoduje trzykrotnie większy spadek napięcia na przewodzie przyłączeniowym, niż w przypadku stosowania konwencjonalnych przewodów. W zależności od wytrzymałości izolacji elementów izolacyjnych, długość przewodu połączeniowego może wynosić do 5 m
  • Kontrola i wymiana wbudowanego iskiernika EXFS 100 odbywa się zatem poza strefą zagrożenia wybuchem lub nad ziemią (bez konieczności prowadzenia rozległych prac ziemnych).
  • Wersja do piorunowych połączeń wyrównawczych zgodnie z IEC 62305 w strefach zagrożonych wybuchem
  • Łatwy dostęp do iskiernika, ponieważ podczas testowania nie jest konieczne odłączanie przewodów lub zdejmowanie izolacji.
  • Dostawa obejmuje niezbędne akcesoria montażowe

Skrzynka z przyłączem koncentrycznym z iskiernikiem EXFS 100

Koncentryczne połączenie iskierników izolacyjnych o niskim napięciu zadziałania do piorunowych połączeń wyrównawczych zgodnie z normą IEC 62305.

1 Product

Part No. 999990 NAK SN4631

GTIN 4013364153776, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 5.52 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skrzynka z przyłączem koncentrycznym z EXFS 100
Skrzynka z wbudowanym iskiernikiem separacyjnym do stref zagrożonych wybuchem Ex
EXFS 100 zgodnie z IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 62561-3 do połączenia koncentrycznego
elementów i kołnierzy izolacyjnych.
Iskiernik separacyjny ze znakowaniem Ex według normy
IEC / EN 60079: gazy II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: pyły II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Prąd udarowy pioruna (10/350): 100 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20): 100 kA
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze: <= 1,25 kV
Napięcie przemienne zadziałania (50 Hz): <= 0,5 kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (50 Hz): <= 250 V
Znamionowy prąd wyładowczy (50 Hz): 500 A / 0,2 s (Tu <= 45°C)
Stopień ochrony: IP67
Przyłączenie obudowy: Śruba przyłączeniowa M10 x 25 oraz
podkładka sprężysta, zacisk do uziemiania ekranów kabli

Producent: DEHN
Typ: NAK SN4631
Nr kat.: 999990
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Iskiernik separacyjny zgodnie z PN-EN 62561-3 / IEC 62561-3 tak
Prąd udarowy (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 100 kA
Znamionowe napięcie przeskoku przy udarze (Ur imp ) ≤ 1,25 kV
Stopień ochrony IP 67 (odporny na promieniowanie UV)

Product 999990 was added to Notepad.

Product 999990 was added to the cart.


back to top