Part No. 799100 MOMS LORE EUK
GTIN 4013364237094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 16.50 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Zakres pomiaru | 0,01 µΩ … 500 mΩ | 
| Min. rozdzielczość | 1 nΩ | 
| Osiągalna dokładność pomiaru | 100 nΩ | 
| Rodzaj pomiaru | Pomiar metodą czteropunktową | 
| Prąd pomiarowy | ok. 30 A … 70 A | 
| Interfejs | Przyłącze USB 2.0 | 
| Wymiary kufra (wys. x sz. x gł.) | 190 x 500 x 450 mm | 
| Masa (z akcesoriami w kufrze) | ok. 9 kg | 
| Zakres temperatury pracy | –10 °C ... +40 °C |