Part No. 785870 APS ARC E1 SK7
GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
| Napięcie znamionowe do (UN ) | 1000 V |
| Kolor | przezroczysta |
| Materiał | poliwęglan |
| Grubość ścianki | ok. 2 mm |
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP ) | 168 kJ |
| Norma | GS-ET 29, EN 166 |