Part No. 787200 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36
GTIN 4013364507876, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 36 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787201 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 37
GTIN 4013364507920, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 37 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787202 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 38
GTIN 4013364507937, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 38 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787203 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 39
GTIN 4013364507944, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 39 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787204 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 40
GTIN 4013364507951, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 40 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787205 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 41
GTIN 4013364507968, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 41 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787206 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42
GTIN 4013364507975, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 42 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787207 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 43
GTIN 4013364507982, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 43 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787208 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 44
GTIN 4013364507999, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 44 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787209 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 45
GTIN 4013364508002, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 45 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787210 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 46
GTIN 4013364508019, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 46 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787211 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 47
GTIN 4013364508026, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 47 | 
| Kształt buta | A | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787220 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 36
GTIN 4013364508033, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 36 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787221 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 37
GTIN 4013364508040, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 37 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787222 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 38
GTIN 4013364508057, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 38 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787223 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39
GTIN 4013364508064, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 39 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787224 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 40
GTIN 4013364508088, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 40 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787225 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 41
GTIN 4013364508095, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 41 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787226 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 42
GTIN 4013364508101, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 42 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787227 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 43
GTIN 4013364508118, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 43 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787228 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 44
GTIN 4013364508125, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 44 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787229 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45
GTIN 4013364508132, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 45 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787230 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 46
GTIN 4013364508149, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 46 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. | 
Part No. 787231 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 47
GTIN 4013364508156, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Rozmiar | 47 | 
| Kształt buta | B | 
| Podnosek ochronny | tworzywo sztuczne | 
| Zamknięcie | sznurówki | 
| Rodzaj podeszwy | poliuretan | 
| Ochrona przed przebiciem | kompozytowy materiał tekstylny | 
| Produkt niezawierający metalu | tak | 
| Kolor | Czarny / pomarańczowy | 
| Zakres zastosowania | Elektrotechnika | 
| Szczególne właściwości | W warunkach określonych w specyfikacji (brak wilgoci, nie dotyczy cholewki), podeszwa zewnętrzna zapewnia izolację elektryczną przy napięciach do 1000 V – MΩ > 1000. Opór elektryczny zgodnie z kanadyjską normą CSA Z 195 14 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Opór elektryczny zgodnie z normą ASTM 2413-11 Wzrost o 1 kV/s Napięcie 20 000 V / 60 Hz Czas trwania 1 minuta. Warunkiem jest przepływ elektryczny poniżej 1,0 mA. |