电涌保护器 – 2 型
2 型电涌保护器 DEHNguard S / M ...CI / SCI 提供多种型号和电压等级,适用于交流、直流领域以及光伏应用。
DEHNguard modular ACI
多极、模块化电涌保护器,保护模块集成了采用全新 "Advanced-Circuit Interruption" (ACI) 高级电路中断技术的开关/火花间隙组合。用于低压电气装置的电涌防护。产品详情DEHNguard 模块化设计,搭配 MAX 底座,适用于高系统电压环境
模块化电涌保护器/电涌保护器组合(MAX 底座带有 CI 电路中断);尤其适用于高系统电压产品详情内置熔丝的 DEHNguard SE CI
用于额定电压为 400/690 V的工业应用。集电涌保护与后备熔丝于一体。2个版本可供选择:用于工业和用于风电。产品详情DEHNguard modular
多极模块化电涌保护器。用于低压电气装置电涌保护。产品详情DEHNguard S
单极模块化电涌保护器,用于低压电气装置电涌防护。产品详情DEHNguard S ... VA
单极模块化电涌保护器,压敏电阻与间隙串联,无漏流,用于低压电气装置电涌防护。产品详情DEHNguard SE H ... FM
单极电涌保护器,内置“寿命提示”预警装置,用于低压电气装置电涌防护。产品详情DEHNcord
单极或两极电涌保护器,紧凑型结构设计。
用于低压电气装置的电涌保护。产品详情DEHNgap C S
N-PE电涌保护器,低压电气装置电涌保护,用于防雷分区0B – 1及后续分区。产品详情DEHNguard ME/SE DC ... (FM)
直流应用的单极模块可插拔电涌保护器。
低压电气装置电涌保护。产品详情DEHNguard modular YPV ... FM
多极模块化电涌保护器,完整的预接线单元,具备三步直流脱扣装置,最高可以适用于1500V的光伏系统。产品详情DEHNguard modular (Y)PV SCI ...
预接线的带有三步直流脱扣装置的多极模块化电涌保护器,用于最大1200 V直流光伏系统。产品详情DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
多极模块化电涌保护器,带三步直流脱扣装置,用于最大1500V直流光伏系统。产品详情紧凑型 DEHNguard YPV SCI ...
多极电涌保护器,带三步直流脱扣装置,用于最大1000V直流光伏系统。产品详情DEHNguard 5 kA
多极电涌保护器,紧凑型设计,节省空间。用于低压设备的电涌保护。产品详情DEHNguard modular CN
模块化电涌保护器,用于低压设备的电涌保护。产品详情DEHNguard S CN
单极电涌保护器,可插拔模块设计,用于低压电气设备的电涌保护。产品详情DEHNguard 20 kA
多极电涌保护器,紧凑型设计,节省空间。用于低压设备的电涌保护。产品详情DEHNguard modular (Y)PV CN
多极模块化电涌保护(包含预接线单元),用于光伏系统,最大电压可达到1500V。产品详情DEHNguard modular MHI/SHI
模块化多极大功率电涌保护器。产品详情DEHNguard modular MPR/SPR
多极模块化大通流电涌保护器。产品详情DEHNguard Basic
多极电涌保护器,紧凑型设计,节省空间。用于低压设备的电涌保护。产品详情用于高标称电压系统的组合式SPD
用于保护风机变流系统。产品详情SPD VT2 S
单极模块化电涌保护器,采用功能性电涌保护器设计。用于低压电气装置的电涌防护。产品详情SPD VT2 M
VT2系列多极模块化电涌保护器。用于低压电气装置电涌保护。产品详情SPD VT2+3
模块化的单极和多极 2 型 + 3 型电涌保护器具有高放电容量和低保护等级。用于低压电气装置的电涌防护。产品详情VC 系列板载SPD
紧凑型电涌保护器,安装于印刷电路板。产品详情DEHNguard PCB
DEHNguard保护模块的单极底座,用于将2级电涌保护器集成到设备电路板上并提供电涌保护。产品详情DEHNguard M, ... S 和 DEHNgap C S 保护模块
DG MOD…:备用保护模块,适合所有模块式 DEHNguard 系列设备。产品详情DEHNguard 1000
单极紧凑型电涌保护器,交流可持续工作电压高达1000 V。用于低压电气装置电涌保护。产品详情