等电位连接排
等电位连接排和接地汇流排,用于根据 VDE 0100 标准对外部导电部件进行等电位连接,以及根据 DIN EN 62305-3 标准进行防雷等电位连接。
K12等电位连接排,带可拆卸端子
等电位连接排,根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于保护及功能性等电位连接,根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接。
- 通过DIN VDE 0618-1的相关测试
- VDE认证
- CE认证
- 固定架和塑料盖板,灰色或黑色(无卤素)
- 盖板可密封及贴标签
- 可拆卸端子,镀锌钢支撑
- 带12个端子
配置:
每个圆导体,使用1个端子
每个扁平导体,使用2个端子产品详情MS等电位连接排
等电位连接排
端子用于:
7根导体,2.5-25 mm2的单股线/绞线。
1根圆导体,直径7-10 mm。
1根扁平导体,最大30 x 3.5 mm 或 1根直径8-10 mm的圆导体。
带灰色塑料盖板。产品详情R15等电位连接排,带接线端子系统 / 套件
等电位连接排,根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于保护及功能性等电位连接,根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接。- 通过DIN VDE 0609的相关测试
- 带15个端子
- 固定架和塑料盖板,灰色(无卤素)
- 盖板可密封及贴标签
- 接线端子,镀锌钢材料
产品详情等电位连接排 – 工业应用
用于保护等电位连接和功能等电位连接(符合 DIN VDE 0100-410/540),以及雷电防护等电位连接(符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3))的等电位连接排。
也适用于易爆区域(螺钉具有防松脱设计)。
结构:- 配有弹簧垫圈
- UP 绝缘子(热固性塑料,红色),带 M10 螺纹
- 抗紫外线,无卤素。
产品详情