愿望清单
  1. 产品
  2. 雷击防护/接地
  3. 防止跨步电压和接触电压

防止跨步电压和接触电压

通过 CUI 引下线可避免引下线的接触电压。用于电位控制的引下线和夹具,可防止跨步电压。
  • CUI引下线

    CUI引下线

    CUI引下线可以防止接触电压。
    产品详情
  • CUI引下线夹持件

    CUI引下线夹持件

    用于墙面或外立面安装CUI引下线。
    产品详情
  • 剥线工具,用于CUI引下线

    剥线工具,用于CUI引下线

    剥线工具,用于切割剥离CUI引下线的半导体介质层和绝缘护套层(外径20 mm)。
    • 工具由手柄和各种可更换的切割头组成
    • CUI引下线剥线长度,可以通过手柄上的旋钮以0.2 mm分度进行调节,手柄刻度上会显示设定长度。

    剥线操作
    将切割头置于线缆端,顺时针旋转,轻压进行切割/剥离。
    切割头无需工具即可通过卡口接头进行更换。
    产品详情