愿望清单
  1. 产品
  2. 作业防护/个人防护设备/故障电弧保护
  3. 遵照五项安全准则工作
  4. 操纵棒

操纵棒

在接通和隔离带电设备或装入接地和短路装置时,操纵棒用于执行绝缘作业。
  • 绝缘棒 IS

    绝缘棒 IS

    根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,在接通和隔离带电设备时要保持一定的工作距离,将接地和短路装置装在已经检查过是否处于无电压状态的设备上。
    • 绝缘棒符合 E DIN VDE V 0681-1 标准
    • 接地棒符合 DIN VDE 0683-100 标准
    • 适合室内和室外使用
    • 适用于标称电压高达 123 kV 的场合
    • 可用作拉闸杆、操作棒、接地棒
    • 手柄末端有端帽,或者作为塑料插接件用于延长手柄

    产品详情
  • 拉闸杆 SCS

    拉闸杆 SCS

    根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,在接通和隔离带电设备时,要保持一定的工作距离。
    • 绝缘棒符合 DIN VDE 0681-1 标准
    • 拉闸杆头符合 DIN VDE 0681-2 标准
    • 适合室内和室外使用
    • 用作处理绝缘防护板的操作棒
    • 手柄末端有端帽,或者作为塑料插接件用于延长手柄

    产品详情
  • 救援杆 RST

    救援杆 RST

    根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,用于在保持距离的情况下作业,在带电设备附近从危险区域中解救人员时,要保持一定的工作距离。
    • 绝缘棒符合 DIN VDE 0681-1 标准
    • 用于在发生电气事故时从危险区域中解救人员
    • 适用于标称电压最高达 72.5 kV 的情况
    • 实心塑料救援钩(具有桥接安全性)
    • 适合室内和室外使用

    产品详情