搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
对能源技术的电涌防护
能量协调雷电流电涌保护器 – 1 型
DEHNsolid
Loading
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen.Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0
A
– 1.
DEHNsolid
火花间隙型能量协调的雷电流保护器
极高的雷电流泄放能力,可达到200 kA (10/350 µs)
电压保护水平低U
P
≤ 2.5 kV
坚固的结构设计适用于安装在母排或安装板上
展开
DEHNsolid 1 255
单极能量协调雷电流保护器,用于安装在母排或安装板上。
Art.-Nr. 900230
DSO 1 255
Loading
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
根据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 分类
1级 / I级
交流最大持续工作电压 (U
C
)
255 V (50 / 60 Hz)
雷电冲击电流 (10/350 μs) (I
imp
)
200 kA
电压保护水平 (U
P
)
≤ 2.5 kV
最大后备熔丝
160 A gG
Scroll to top