产品
对能源技术的电涌防护
电涌保护器 – 3 型
VC 280 2
Loading
Zum Schutz elektronischer Geräte vor Überspannungen.Zum Einbau in Gehäuse oder direkt in das zu schützende Gerät.Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 1 – 2 und höher.DE-Gebrauchsmuster.
VC 280 2
两极电涌保护器,带有监控装置和脱扣装置
为交流电压供电的设备提供完整的电涌保护电路
独特的Y型保护电路提高安全性能
浮动切换触点(接通),带有测试功能,用于故障指示
安装在电路板上
展开
VC 280 2
电源电涌保护模块,安装在被保护的终端设备上,带有接通的浮动切换触点。
Art.-Nr. 900471
VC 280 2
已停产
Loading
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11
3级 / III级
交流最大持续工作电压 (U
C
)
280 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 µs) (I
n
)
3 kA
总放电电流 (8/20 μs) [L+N-PE] (I
total
)
5 kA
电压保护水平 [L-N] / [L/N-PE] (U
P
)
≤ 1250 / ≤ 1500 V
最大后备熔丝
B 16 A
工作状态/故障指示
遥信端子(常开)
Scroll to top