搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
对能源技术的电涌防护
耦合控压装置
智能耦合控压装置 VCSD
Loading
Loading
Loading
VCSD 40 IP65 – „intelligente Abgrenzeinheit“
Loading
Loading
Begrenzungsverhalten VCSD
Loading
VCSD 抑制特性
Loading
智能耦合控压装置 VCSD
瞬态、暂态、长时间过电压防护
对阴极保护装置没有负面影响
响应阈值可调,应用灵活广泛
展开
EB 9V 锂电池
仅限德国售卖。
Art.-Nr. 923099
EB 9V LI1300 80
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
规格
9 V 电池,锂电池
VCSD 40 IP65
智能耦合控压装置,广泛应用于易受各类干扰源(如高电压装置、牵引供电系统、低压装置、和雷击干扰等)影响的分布式和网络化的电子系统。
Art.-Nr. 923401
VCSD 40 IP65
Loading
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
配件
瞬态放电电流 (10/350 µs)
100 kA
瞬态放电电流 (8/20 µs)
100 kA
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
850 A
eff
(bis 200 ms)
*1)
500 A
eff
(bis 1s)
长时间放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
长期 45 Arms
*2)
长时间抑制电压 (交流 200 ms 以上)
最高 50 V(3 ~ 50 V 可调)
*3)
防护等级
IP 65
尺寸
400 x 300 x 150 mm
Scroll to top