雷电计数器
智能雷电计数器,用于记录放电电流的数量和时间点(发生日期带时间戳)。
当电池供电时(独立运行,不带电源装置),本地存储数据并在显示屏上显示。
当连接电源时,可选择计数器与外部控制中心之间的通讯 (Modbus RTU)。
当电池供电时(独立运行,不带电源装置),本地存储数据并在显示屏上显示。
当连接电源时,可选择计数器与外部控制中心之间的通讯 (Modbus RTU)。
雷电计数器 IPC P4
智能雷电计数器,用于记录放电电流的数量和时间点(发生日期带时间戳)。
当电池供电时(独立运行,不带电源装置),本地存储数据并在显示屏上显示。
当连接电源时,可选择计数器与外部控制中心之间的通讯 (Modbus RTU)。
当电池供电时(独立运行,不带电源装置),本地存储数据并在显示屏上显示。
当连接电源时,可选择计数器与外部控制中心之间的通讯 (Modbus RTU)。
Art.-Nr. 910513
IPC P4
件
GTIN: 6942299510805, 海关税号: 90291000, 毛重: 0.18 KG, 包装单位: 1 ST
雷电计数器 IPC P4
电池模式下的计数器(仅限内部存储)或者
使用外部 9-36V 直流电源(与控制中心通信)
无电势记录
电涌防护装置的放电电流
传感器用于固定在电涌保护器的地线
扭绞传感器导线:3 m 长
脉冲放电电流的最低计数值 (10/350 µs):1 kA
脉冲放电电流的计数器限值 (10/350 µs):100 kA
放电电流的最低计数值 (8/20 µs):1 kA
放电电流的计数器限值 (8/20 µs):100 kA
OLED 显示器
电子计数器 0 ...999
装配在符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上
制造商:DEHN
型号: IPC P4
货号: 910513
或同等的。
电池模式下的计数器(仅限内部存储)或者
使用外部 9-36V 直流电源(与控制中心通信)
无电势记录
电涌防护装置的放电电流
传感器用于固定在电涌保护器的地线
扭绞传感器导线:3 m 长
脉冲放电电流的最低计数值 (10/350 µs):1 kA
脉冲放电电流的计数器限值 (10/350 µs):100 kA
放电电流的最低计数值 (8/20 µs):1 kA
放电电流的计数器限值 (8/20 µs):100 kA
OLED 显示器
电子计数器 0 ...999
装配在符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上
制造商:DEHN
型号: IPC P4
货号: 910513
或同等的。