搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
对信息技术提供电涌防护
住宅与建筑技术用电涌保护器
BUStector
Loading
Überspannungs-Ableiter für den KNX / EIB-Bus mit Anschlussdrähten.
Loading
Schutz einer KNX-Spannungsversorgungseinheit mit dem BUStector.Montage im Standard-Busklemmen-Aufnahmeschacht.
Loading
Schutz eines KNX-Busankopplers mit dem BUStector.Installation an einer Busklemme im Montageraum eines Kabelkanals.
BUStector
用于KNX / EIB总线的电涌保护器
KNX / EIB总线的端子设计,节省空间
具有EIBA认证
展开
BT
带有总线端子的电涌保护器,适用于KNX / EIB系统。具有EIBA认证。
Art.-Nr. 925001
BT 24
Loading
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
SPD分类
B
直流最大持续工作电压 (U
C
)
45 V
标称电流 (I
L
)
6 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs)
1 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (I
n
)
5 kA
截止频率 (线-线) (f
G
)
70 MHz
认证
EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95
Scroll to top