圆导体
根据标准EN 62561-2要求,用于雷电防护和接地系统。
铜导体
铜导体,根据标准EN 62561-2,用于雷电防护,接地系统或等电位连接。
Art.-Nr. 830008
RD 8 CU F20 WEI R100M
铜导体
铜导体,根据标准EN 62561-2,用于雷电防护,接地系统或等电位连接。
Art.-Nr. 830048
RD 8 CU F20 WEI R50M
圆钢
圆钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 50 µm(约 350 g/m2),用于防雷系统中的接闪系统或引下线。
圆钢
圆钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 50 µm(约 350 g/m2),用于防雷系统中的接闪系统或引下线。
圆钢
圆钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 50 µm(约 350 g/m2),用于防雷系统中的接闪系统或引下线。
直条圆钢
镀锌层 ≥ 50 µm (rd. 350 g/m2)。适用于安装在钢筋上(如混凝土柱或混凝土基础)。
直条圆钢
镀锌层 ≥ 50 µm (rd. 350 g/m2)。适用于安装在钢筋上(如混凝土柱或混凝土基础)。
直条圆钢
镀锌层 ≥ 50 µm (rd. 350 g/m2)。适用于安装在钢筋上(如混凝土柱或混凝土基础)。
不锈钢导体
不锈钢导体,根据标准EN 62561-2,用于雷电防护或等电位连接。
Art.-Nr. 860908
RD 8 V2A R125M
不锈钢导体
不锈钢导体,根据标准EN 62561-2,用于雷电防护或等电位连接。
Art.-Nr. 860910
RD 10 V2A R80M
不锈钢导体
不锈钢导体,根据标准EN 62561-2,用于雷电防护或等电位连接。
Art.-Nr. 860008
RD 8 V4A R125M
不锈钢导体
不锈钢导体,根据标准EN 62561-2,用于雷电防护或等电位连接。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢导体(直径10 mm)必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢导体(直径10 mm)必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
Art.-Nr. 860010
RD 10 V4A R80M