扁平导体
根据标准EN 62561-2,用于雷电防护,接地系统和环形等电位连接。
不锈钢扁带
不锈钢扁带,根据标准EN 62561-2,用于雷击防护及环形等电位连接。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢扁带必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢扁带必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
Art.-Nr. 860335
BA 30X3.5 V4A R60M
不锈钢扁带
不锈钢扁带,根据标准EN 62561-2,用于雷击防护及环形等电位连接。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢扁带必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢扁带必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
Art.-Nr. 860404
BA 40X4 V4A R40M
不锈钢扁带
不锈钢扁带,根据标准EN 62561-2,用于雷击防护及环形等电位连接。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢扁带必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
根据标准EN 62561-2,IEC/EN 62305-3,安装在土壤中的不锈钢扁带必须采用不锈钢(V4A)材质,且钼含量> 2%,例如:1.4571或1.4404。
Art.-Nr. 860405
BA 40X5 V4A R30M
不锈钢扁带
不锈钢扁带,根据标准EN 62561-2,用于雷击防护及环形等电位连接。
Art.-Nr. 860900
BA 30X3.5 V2A R60M
钢带(镀锌钢)
钢带符合 DIN EN 62561-2 标准(VDE 0185-561-2)标准,锌层厚度 ≥ 70 µm(平均值,约 500 g/m2),适用于雷击防护和接地装置。
Art.-Nr. 810335
BA 30X3.5 STTZN R50M
钢带(镀锌钢)
镀锌扁钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 70 μm(约 500g/m²),用于雷击防护和接地系统。
Art.-Nr. 810304
BA 30X4 STTZN R52M
钢带(镀锌钢)
镀锌扁钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 70 μm(约 500g/m²),用于雷击防护和接地系统。
Art.-Nr. 810404
BA 40X4 STTZN R40M
钢带(镀锌钢)
镀锌扁钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 70 μm(约 500g/m²),用于雷击防护和接地系统。
Art.-Nr. 810405
BA 40X5 STTZN R30M
钢带(镀锌钢)
镀锌扁钢,根据标准EN 62561-2,锌镀层平均≥ 70 μm(约 500g/m²),用于雷击防护和接地系统。
Art.-Nr. 810504
BA 50X4 STTZN R30M
钢带(裸钢)
裸钢带 200mm²,用于铁路系统的焊接接地装置(Ril 997.0205A01),符合 DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) 标准,用于雷击防护和接地装置。
Art.-Nr. 810503
BA 50X4 ST R30M
铜带
铜带,根据标准EN 62561-2,用于雷击防护和接地系统。
Art.-Nr. 831225
BA 20X2.5 CU R100M