搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
雷击防护/接地
接闪器/引下线/独立雷击防护装置
引下线 – 导体夹持件
圆导体固定件
导体夹持件,带鞍型夹和法兰型底座
Loading
导体夹持件,带鞍型夹和法兰型底座
完整的导体夹持件,带法兰型底座,用于夹持圆导体,固定型。
展开
带内螺纹,预装螺钉和膨胀管
Art.-Nr. 275160
LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
圆导体夹持件支撑
7-10 mm
夹持件螺纹
M8
夹持件高度
20 mm
夹持件材料
镀锌钢 St/tZn
底座材料
压铸锌 ZDC
螺栓
a
k
5 x 50 mm
膨胀管
Ø8 x 40 mm
测试标准
EN 62561-4
Scroll to top