搜索
登录 / 注册
国际
愿望清单
产品
雷击防护/接地
接闪器/引下线/独立雷击防护装置
夹具、连接器
平行连接夹具
Loading
平行连接夹具
用于连接平行排列的两根导体。
展开
相同直径连接,单螺栓
Art.-Nr. 306020
PV 7.10 FRM10X35 STTZN
已停产
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
夹具材料
镀锌钢 St/tZn
夹持范围 圆导体 / 圆导体
7-10 mm
测试标准
EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)
4.0 kA
相同直径连接,单螺栓
Art.-Nr. 306029
PV 7.10 FRM10X35 V4A
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
夹具材料
不锈钢 StSt (V4A)
夹具材料编号
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI 夹具
316Ti / 316L / 316
夹持范围 圆导体 / 圆导体
7-10 mm
夹紧范围(多股线/单股线)
25-120 mm²
螺栓 / 螺母材料编号
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI 螺栓 / 螺母
316Ti / 316L / 316
测试标准
EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)
2.9 kA
不同直径连接,大型设计
带 M10 紧固螺母和带螺纹的本体
短路电流耐受能力适用于 95 mm
2
铜线
Art.-Nr. 306101
PV 5.16 SKM10X50 CU
Loading
Loading
件
登录 / 注册
添加至列表
技术细节
产品详情与招标文件
下载
夹具材料
铜 Cu
夹持范围 圆导体 / 圆导体
5-16 mm
夹紧范围(多股线/单股线)
16-150 mm²
螺栓 / 螺母材料编号
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI 螺栓 / 螺母
316Ti / 316L / 316
测试标准
EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)
18.5 kA
Scroll to top