连接部件 200 kA (10/350 μs)
用于雷电防护等级LPS I级和LPS II级。
依据EN 62561-1,连接夹具通过200 kA (10/350 µs)雷电冲击电流测试。
依据EN 62561-1,连接夹具通过200 kA (10/350 µs)雷电冲击电流测试。
KS连接件
紧固螺栓连接件,带弹簧垫圈,用于圆导体与型材的连接。通过200 kA (10/350 µs)雷电流承载能力测试。
Art.-Nr. 301209
KSV 200 10 FER V2A
件
UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für zwei Rundleiter
Art.-Nr. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
件
GTIN: 4013364155527, 海关税号: 85359000, 毛重: 0.132 KG, 包装单位: 1 ST
UNI-Trennklemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Erdeinführungsstangen
Art.-Nr. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
件
GTIN: 4013364158221, 海关税号: 85359000, 毛重: 0.136 KG, 包装单位: 1 ST
MV-Klemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Rundleiter
Art.-Nr. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
件
GTIN: 4013364158245, 海关税号: 85359000, 毛重: 0.104 KG, 包装单位: 1 ST
MV-Klemme 200 kA (10/350 μs) mit Federring für Fangstangen
Art.-Nr. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
件
GTIN: 4013364158238, 海关税号: 85359000, 毛重: 0.14 KG, 包装单位: 1 ST